버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LMG708B0-CALC

LMG708B0 GaN DC/DC 컨버터 빠른 시작 계산기

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: A2
출시 날짜: 2026. 11. 10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.