PMP23595

PMP23595

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4상 인터리브 동기식 벅 컨버터로 구성된 4개의 LMG708B0-Q1 동기식 벅 컨트롤러를 사용합니다. 이 컨버터는 48V 정격 입력에서 12V로 조정된 출력을 생성하며, 각 상당 20A로 최대 80A까지 처리할 수 있습니다. LMG708B0-Q1은 GaN(FET) 필드 효과 트랜지스터가 통합된 스위칭을 제공합니다.

특징
  • 높은 전력 밀도 설계
  • 36V~60V 입력 전압 범위에서 97%~98%의 피크 변환 효율
  • 소형 설계 크기를 위한 4상 통합 스위치 레귤레이터
  • LMG708B0-Q1은 양면 냉각 기능을 제공합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT237.PDF (1313 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEP1A.PDF (419 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMEP3A.PDF (218 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMEP2A.ZIP (3965 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC918.ZIP (1731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEP0.PDF (2808 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEO9A.PDF (484 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

계산 툴

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC 컨버터 빠른 시작 계산기

고효율 및 고밀도 애플리케이션을 위해 설계된 GaN 동기 벅 컨버터 제품군인 LMG708B0 및 LMG708B0-Q1을 위한 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 단일 위상 또는 다중 위상 구성에서 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC 컨버터 빠른 시작 계산기

close
최신 버전
버전: A2
출시 날짜: 2026. 11. 10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 48VIN, 960W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 2025. 12. 1

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상