LMG708B0-EVM12V

LMG708B0-EVM12V

지금 주문하기

개요

LMG708B0-EVM12V 평가 모듈(EVM)은 LMG708B0 GaN 동기 벅 컨버터를 시연하기 위해 설계되었습니다. EVM은 24V~65V의 입력 전압 범위에서 작동하여 최대 20A에서 12V의 조정된 출력을 제공합니다.

특징
  • 65V의 최대 입력 전압
    • VIN UVLO 임계값은 21V(ON), 19V(OFF)로 설정됩니다.
  • 20A에서 12V 정격의 조정된 출력 전압
  • GaN 벅 컨버터는 초고효율을 지원합니다.
    • 48VIN, 12VOUT, 20A, 400kHz에서 97%
    • 낮은 데드 타임 스위칭으로 전력 손실 및 온도 상승을 최소화합니다.
    • 12V 출력에서 파생된 바이어스 전력
  • 외부 클록 신호와 ±20% 동기화 가능한 400kHz 스위칭 주파수
  • 입력 π 단계 EMI 필터는 CISPR 32를 충족하는 데 도움이 됩니다.
    • 더 낮은 EMI(전자기 간섭)를 위한 확산 스펙트럼(DRSS) 옵션
    • 병렬 감쇠용 전해 커패시터
  • 피크 전류 모드 제어 아키텍처는 빠른 라인 및 부하 과도 응답을 제공합니다.
    • 조정 가능한 설정값(ISET) 및 CV와 CC 모드 간의 원활한 전환을 지원하는 정전류(CC) 루프(옵션)
    • 강제 PWM(FPWM) 또는 펄스 주파수 변조(PFM) 작동 모드
  • 견고한 설계를 위한 통합 보호 기능
    • 저손실 션트 전류 센싱을 지원하는 과전류 보호(OCP)
    • 단조성 프리바이어스 출력 전압 시동
    • 내부 소프트 스타트 시간은 2.75ms로 설정되어 있으며 VSET 입력으로 조정 가능합니다.
    • PG(전원 양호) 표시등
    • 전류 모니터(IMON)출력
  • 총 면적 3.9" × 2.5"(99mm × 63mm)에 완전 조립되고 테스트 및 입증된 PCB 레이아웃
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12V, 20A, GaN 벅 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12V, 20A, GaN 벅 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC 컨버터 빠른 시작 계산기

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN DC/DC 컨버터 빠른 시작 계산기

close
버전: A2
출시 날짜: 2026. 11. 10

LMG708B0 buck converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬

LMG708B0 IBB converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 65V, 20A GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

인증

LMG708B0-EVM12V-DOC-CERT — LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

LMG708B0-EVM12V-DOC-CERT — LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 3. 31
하드웨어 개발
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

문서

LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC)

출시 정보

Initial release of RoHS Declaration of Conformity (DoC) for the LMG708B0-EVM12V

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 20A, 400kHz, Single-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026. 4. 27
인증서 LMG708B0-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 9. 19

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상