LMG708B0-CALC

LMG708B0-CALC

다운로드

개요

고효율 및 고밀도 애플리케이션을 위해 설계된 GaN 동기 벅 컨버터 제품군인 LMG708B0 및 LMG708B0-Q1을 위한 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 단일 위상 또는 다중 위상 구성에서 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.

특징
  • 단일, 이중 또는 다중 위상 애플리케이션에 맞는 컨버터 구성
  • 벅 인덕턴스와 입력 및 출력 커패시턴스 결정
  • 과전류 보호, 스위칭 주파수 및 출력 전압 설정값을 위한 부품 선택
  • 성능 메트릭으로 크로스오버 주파수를 사용하여 루프 안정성을 위한 보상 부품 값 최적화
  • 주변 온도를 매개 변수로 사용하여 레귤레이터 효율성, 솔루션 크기 및 구성 요소 전원 손실을 검사
  • 자동 생성된 회로도 및 BOM 목록을 검토
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN 벅 컨버터 빠른 시작 계산기

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈
다운로드 옵션

LMG708B0-CALC — LMG708B0 GaN 벅 컨버터 빠른 시작 계산기

close
최신 버전
버전: A1
출시 날짜: 2026. 4. 22

LMG708B0 GaN buck converter quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP23595 — GaN 레퍼런스 설계가 통합된 48VIN, 960W 4상 벅 컨버터
평가 보드
LMG708B0-EVM12V — LMG708B0 12Vout, 20A, 400kHz, 단일 위상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈 LMG708B0-EVM2PH — LMG708B0 12V, 40A, 400kHz, 2상 GaN 벅 컨버터 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LMG708B0 80V GaN synchronous buck converter family. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 20A, 400kHz, Single-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2026. 4. 27
EVM User's guide LMG708B0 12VOUT, 40A, 400kHz, Two-Phase GaN Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 2026. 4. 16