버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SIMPLELINK-CONNECT

SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.3.6
출시 날짜: 2024. 7. 31
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
CC1354P10 EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU
Wi-Fi 제품
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈 CC3351 SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351MOD SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R5 512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU CC2651P3 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4 GHz 무선 MCU CC2652R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652R7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
하드웨어 개발
개발 키트
LP-EM-CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러용 CC1354P10 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 LAUNCHXL-CC26X2R1 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU용 CC2340R5 LaunchPad™ 개발 키트 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

출시 정보

The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.

Features:

  • iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
  • Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code

새 소식

  • Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
  • Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
  • Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
  • Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
  • Updated settings view with configuration options separated into different screens.