BOOST-DRV8711

DRV8711 및 CSD88537ND를 제공하는 스테퍼 모터 부스터팩

BOOST-DRV8711

지금 주문하기

개요

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

 

특징
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
MOSFET
CSD88537ND 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SO-8, 15mOhm

 

스테퍼 모터 드라이버
DRV8711 1/256 마이크로스테핑 및 스톨 감지를 지원하는 52V, 양극 스테퍼 모터 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00261 256 마이크로스테핑을 지원하는 고성능 양극 스테퍼 드라이브 단계 레퍼런스 디자인 TIDA-00740 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOST-DRV8711 Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00261 256 마이크로스테핑을 지원하는 고성능 양극 스테퍼 드라이브 단계 레퍼런스 디자인 TIDA-00740 자동 토크 구현 레퍼런스 디자인 TIDEP0061 SORTE 기반 PRU-ICSS와 250kHz 제어 루프를 지원하는 4축 CNC 라우터 레퍼런스 설계
지원 소프트웨어

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
BOOST-DRV8711 DRV8711 및 CSD88537ND를 제공하는 스테퍼 모터 부스터팩
다운로드 옵션

SLVC575 BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2019. 6. 10
하드웨어 개발
평가 보드
BOOST-DRV8711 DRV8711 및 CSD88537ND를 제공하는 스테퍼 모터 부스터팩

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc575 or www.ti.com/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 BOOST-DRV8711 User's Guide (Rev. A) 2019. 6. 12
백서 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019. 3. 19
인증서 BOOST-DRV8711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018. 10. 12
기술 문서 How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 PDF | HTML 2015. 5. 22

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.