DRV8329AEVM
DRV8329A 3상 BLDC 게이트 드라이버용 평가 모듈
DRV8329AEVM
개요
DRV8329AEVM은 BLDC 모터용 DRV8329A 게이트 드라이버를 기반으로 하는 30A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. DRV8329은 외부 다이오드 없이 부트스트랩 작동을 위한 3개의 다이오드를 통합합니다. 이 디바이스에는 저압측 전류 측정을 위한 전류 션트 증폭기, 80mA LDO, 데드 타임 제어 핀, VDS 과전류 레벨 핀 및 게이트 드라이버 차단기 핀이 포함되어 있습니다. EVM에는 이러한 설정을 평가할 수 있는 스위치, 전위차계 및 저항기가 포함되어 있으며 DRV8329 디바이스의 A 버전(6x PWM) 및 B 변형(PWM 3개)에 구성할 수 있습니다.
최대 60V를 EVM에 공급할 수 있으며 DRV8329의 통합 LDO는 부트스트랩 GVDD 공급에 필요한 게이트 전압을 생성합니다. 사용자 피드백을 위해 모든 전원 공급 장치의 상태 LED와 장애 표시등이 포함되어 있습니다. 이 키트에는 C2000 론치패드(LAUNCHXL-F280049C)가 필요하며 센서드 사다리꼴 알고리즘을 사용하여 DRV8328AEVM을 제어하고 오류를 모니터링하고 보고하는 데 사용됩니다.
특징
4.5V~60V 작동, 30A 피크 H 브리지 출력 전류
- 결합된 저압측 소스 전류 측정을 위한 온보드 션트
- DRV8329의 A 및 B 변종을 위한 구성 가능
- 속도, 데드 타임, VDSLVL 및 게이트 드라이버 차단 제어를 위한 스위치, 저항 및 전위차계
- 사용자 피드백을 위한 LED와 고장 LED 제공
- C2000(LAUNCHXL-F280049C) 센서드 사다리꼴 펌웨어 및 GUI 사용 가능
BLDC 드라이버
주문 및 개발 시작
DRV8329AEVM — DRV8329A three-phase BLDC gate driver evaluation module
DRV8329AEVM — DRV8329A three-phase BLDC gate driver evaluation module
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Automotive body & lighting MCUs
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
Universal FOC Motor Control Library
Sensorless FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions
Hall Sensor Based FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions
BLDC sensored trap firmware for MSPM0G + DRV83xx motor drivers
BLDC sensored trap firmware for MSPM0L + DRV83xx motor drivers
Stepper motor firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
Brushed-DC firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers
제품
Automotive body & lighting MCUs
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
General-purpose MCUs
Low-power MCUs
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
평가 보드
문서
MSPM0 Motor Control Application Note
Application Tuning Guide to spin BLDC motors with Universal FOC Motor Control Library
Getting started and Hardware Setup user guides for Universal FOC Motor Control Library
Tuning Guide for MSPM0 based Sensorless FOC
MSPM0 BLDC Sensorless FOC Documentation
Application Tuning Guide for MSPM0 Based Hall Sensor FOC
Getting started and Hardware Setup user guides for Sensored FOC Motor Control Library
MSPM0 BLDC Sensored Trap Control Documentation
MSPM0 Stepper Motor Control Documentation
MSPM0 Brushed Motor Control Documentation
출시 정보
MSP Motor Control is a collection of software, tools, and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm Cortex M0+ MCUs and popular motor driver solutions.
MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless control algorithms optimized for performance, integration, and ease-of-use. Spin your motor today by ordering hardware, connecting a motor, and using our Graphical User Interfaces or online code examples.
MSP Motor Control includes:
- Complete software and evaluation ecosystem for MSPM0 MCU motor control applications inside MSPM0-SDK
- Support for brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless algorithms using MSPM0L/MSPM0G devices
- Getting started collateral to spin a motor in 30 minutes or less optimized for efficiency, power delivery, or speed/torque control
- Solutions for field-oriented control (FOC) with a comprehensive suite of features optimized for motor performance
- Hardware support for reference designs, MSPM0 LaunchPads and TI's portfolio of DRV8xxx motor drivers
- Future support for code-free GUI-based motor control, communication interfaces, and automatic tuning
새 소식
- Support for MSPM0G3519 devices with Sensorless FOC Library, Hall Sensored FOC & Universal FOC . New example projects created for DRV8316 , DRV8323 , DRV8329.
- Support for Single pin Single Shunt FOC. Updated example projects for DRV8329 & TIDA010251.
SLVC833 — DRV8329AEVM Sensored Trapezoidal Firmware
지원되는 제품 및 하드웨어
SLVC833 — DRV8329AEVM Sensored Trapezoidal Firmware
출시 정보
DRV8329A-EVM-GUI — DRV8329A EVM GUI. Spins motor using sensored trapezoidal commutation. Supports A variant only.
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8329A-EVM-GUI — DRV8329A EVM GUI. Spins motor using sensored trapezoidal commutation. Supports A variant only.
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
DRV8329A EVM GUI. Spins motor using sensored trapezoidal commutation. Supports DRV8329A variant only on the EVM.
DRV8329B-EVM-GUI — DRV8329B EVM GUI. Spins motor using sensored trapezoidal commutation. Supports B variant only.
지원되는 제품 및 하드웨어
하드웨어 개발
평가 보드
DRV8329B-EVM-GUI — DRV8329B EVM GUI. Spins motor using sensored trapezoidal commutation. Supports B variant only.
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
DRV8329B EVM GUI. Spins motor using sensored trapezoidal commutation. Supports DRV8329B variant only on the EVM.
설계 파일
기술 자료
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DRV8329AEVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022. 8. 16 | |
| 인증서 | DRV8329AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022. 3. 22 |