PMP20873

99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 설계

PMP20873

설계 파일

개요

CCM(연속 전도 모드) 토템 폴 PFC(역률 보정)는 단순하지만 효율적인 전력 컨버터입니다.  효율 99%를 실현하려면 수많은 설계 세부 사항을 감안해야 합니다.  PMP20873 레퍼런스 설계는 TI의 600VGaN 전력 단계 LMG3410과 TI의 UCD3138 디지털 컨트롤러를 사용합니다.  이 설계 개요에서는 CCM 토템 폴 토폴로지 작동에 관한 자세한 정보를 기재하여 회로의 상세한 설계 고려 사항을 제공하고, 자기 부품 및 펌웨어 제어 설계 고려 사항을 알려드립니다. 이 컨버터 설계는 100KHz에서 작동합니다. AC 라인 크로스오버에서 소프트 스타트하면 전류 스파이크를 최소화하고 THD를 낮춥니다.  PFC 펌웨어가 AC 전류와 PFC 출력 전압을 실시간으로 측정하고 스위치 노드가 전체 스윙을 완료하는 데 필요한 데드 타임을 예측합니다. 적응형 데드 타임 제어 기능이 스위칭 손실과 GaN FET 본체 다이오드 전도 손실을 모두 효과적으로 최소화합니다. GUI가 제공되어 매개 변수 설정과 제어 루프 튜닝이 지원됩니다.

특징
  • 100kHZ 및 230V에서 1kW, 99% 효율(장시간 작동 시 전력이 115V에서 600W로 감소)
  • TI의 통합형 드라이버를 지원하는 LMG3410 GaN 전력 단계로 회로 안정성을 보장하고 간편한 설계 지원
  • 조정 가능한 스위칭 노드 dv/dt 설정을 지원하는 OCP, OTP, OVP
  • 완전한 디지털 제어
  • 적응형 데드 타임 제어 및 낮은 AC 크로스오버 전류 왜곡
  • GUI가 제공되어 PFC 매개 변수 설정 및 제어 루프 튜닝에 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP20873.1
입력 전압(최소)(V) 108
입력 전압(최대)(V) 305
Vout(공칭값) (V) 385
Iout(최대)(A) 2.6
출력 전력(W) 1001
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDA5.PDF (2312 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRD3.PDF (316 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRD4.PDF (30 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRD2.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRD1B.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRD7.ZIP (2857 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRRD8.ZIP (165 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDJ2.ZIP (2986 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDJ3.ZIP (1096 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRD5.PDF (2523 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRD6.PDF (126 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRC9.PDF (452 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRRD0.PDF (62 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R070600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클 단위 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3410R070600V 70mΩ GaN과 통합 드라이버 및 보호

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC277144A, 600V 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD31383개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2986조정 가능 또는 고정 전압 구성을 지원하는 200mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7831최고 절연 등급, 트리플 채널, 2/1, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC1G31575V, 2:1(SPDT), 1채널 범용 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS621533x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3411R050600V 50mΩ GaN과 통합 드라이버 및 사이클 단위 과전류 보호

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20873 Test Results 2017. 6. 12
기술 문서 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017. 9. 18
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27
기술 문서 The power to do even more with GaN PDF | HTML 2017. 3. 25

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70-mΩ GaN 하프 브리지 부속 카드

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP20873 99% 효율 1kW GaN 기반 CCM 토템 폴 PFC(역률 보정) 컨버터 레퍼런스 설계

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상