PMP20978

고전압 GaN FET를 지원하는 높은 효율 및 전력 밀도 1kW 공진 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP20978

설계 파일

개요

PMP20978 레퍼런스 설계는 고효율, 높은 전력 밀도 및 경량 공진 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이는 390V 입력을 48V/1kW 출력으로 변환합니다. PMP20978 전력계의 전력 밀도는 140W/in^3 이상입니다. 전체 보드 중량은 230g 미만입니다. 고정 950kHz 스위칭 주파수를 정상 상태에서 사용하면 97.6%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다. 

특징
  • 390V -48V/1kW 고주파 공진 컨버터
  • 950kHz 공진 주파수, 무게 210g 미만
  • TI의 고전압 GaN FET를 입력 스위치로 활용
  • UCD7138/UCD3138A를 사용하여 최적화된 LLC SR 전도
  • 전력계 치수: 2" x 2.1" x 1.7"
  • 97.6%의 피크 효율 달성
출력 전압 옵션 PMP20978.1
입력 전압(최소)(V) 380
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 21
출력 전력(W) 1008
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDX9.PDF (4484 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU01A.ZIP (298 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTZ6A.ZIP (281 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU07A.ZIP (8391 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE41A.ZIP (15182 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU04A.ZIP (1839 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTZ1A.ZIP (535 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC2G08-Q1오토모티브, 2채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3985바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD7138바디 다이오드 전도 감지 기능을 지원하는 싱글 채널 동기식 정류기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LM20±1.5°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20978 Test Results 2017. 12. 4

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70-mΩ GaN 하프 브리지 부속 카드

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP20306 입력 전압 감지를 지원하는 200V~400V 입력(정격), 삼중 출력 바이어스 전원 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.