PMP22220

1500W AC 스위치 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

PMP22220

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 CCM(연속 전도 모드)으로 작동하는 AC 스위치 브리지리스 PFC(역률 보정)입니다. 범용 AC 입력 전압(90VAC~264VAC)을 사용하고, 390V, 1,000W 로우 라인 출력 및 1,500W 하이 라인 출력을 제공합니다. 이 설계는 UCD3138 디지털 컨트롤러 및 UCC21220 절연 게이트 드라이버를 사용합니다. 이 설계는 115VAC 입력에서 97.1%의 피크 효율, 230VAC 입력에서 98.3%의 피크 효율을 달성합니다. THD(총 고조파 왜곡)는 115VAC, 1,000W에서 1.2% 미만이고, 230VAC, 1,500W에서 2% 미만입니다. 역률은 115VAC 및 230VAC 둘 다 전부하에서 0.997보다 큽니다.

특징
  • 실리콘 FET와 커플 인덕터를 지원하는 AC 스위치 브리지리스 PFC
  • 230VAC 입력에서 98.3%의 피크 효율 달성
  • 115VAC, 1kW 부하에서 1.2% 미만의 THD, 230VAC, 1.5kW 부하에서 2% 미만의 THD
  • 보드 크기 185mm x 69mm x 45mm(MP100은 포함되지 않음)
출력 전압 옵션 PMP22220.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 390
Iout(최대)(A) 3.9
출력 전력(W) 1521
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 PFC- Boost
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT174A.PDF (4241 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM549.ZIP (350 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM548.ZIP (854 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM551.ZIP (3239 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFT8.ZIP (5102 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM550.ZIP (1422 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM547.ZIP (425 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD31383개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2330듀얼, 1.8V, 35µA, 마이크로파워, 정밀, 제로 드리프트 CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3985바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20258ppm/°C 드리프트, 저전력, 듀얼 출력 Vref 및 Vref/2 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62163DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21220MOSFET 및 GaNFET용으로 비활성화 핀과 8V UVLO를 지원하는 3.0kVrms, 4A/6A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC3813-412.5V/8.3V UVLO, 50% 듀티 사이클, 0C~70C를 지원하는 경제적인 저전력 BiCMOS 1MHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFW3 — PMP22220 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22220 1500W AC 스위치 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
다운로드 옵션

TIDCFW3 PMP22220 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 7. 22
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP22220 1500W AC 스위치 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfw3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfw3/tidcfw3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFW3. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 1500-W AC Switch Bridgeless PFC Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023. 6. 29

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.