PMP22817

통합 변압기 레퍼런스 설계로 차량 SPI 프로그래밍 가능한 게이트 드라이버 및 바이어스 공급 장치

PMP22817

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 트랙션 인버터 및 온보드 충전기에서 전력 스위치를 위한 절연 바이어스 전원 및 절연 게이트 드라이버를 제공합니다. 바이어스 전원과 드라이버는 모두 800VDC 버스 애플리케이션에 필요한 높은 절연(1분 동안 3kV RMS)을 제공합니다. 절연 바이어스가 24VDC에 +15V 및 -5V 게이트 드라이브 바이어스를 제공합니다. 절연 드라이버는 이러한 고전력 스위치를 신속하게 켜고 끄는 데 필요한 높은 전류(최대 30A 피크)를 제공하며 고급 보호 기능을 제공합니다. PMP22817은 또한 조정된 24V를 제공하는 테스트를 거친 DC/DC 단일 종단 1차 인덕터 컨버터 SEPIC 오프 오토모티브 배터리 전압(서지/전압 강하 포함 6V~42V)을 제공합니다

이 레퍼런스 설계는 UCC14240-Q1 장치와 함께 사용하도록 고안되었으며 UCC14141-Q1 또는 UCC14341-Q1을 사용하여 작동하도록 수정할 수 있습니다. 사전 레귤레이터는 UCC14240-Q1 장치에 대한 입력으로 24V를 생산하도록 설계되었으며 UCC14141-Q1 또는 UCC14341-Q1 대상 입력 전압에 맞게 조정해야 합니다.

UCC14xxx-Q1 정보:

  • UCC14240-Q1
    • 절연: 기본
    • 입력 전압(V): 24(21 ~ 27)
    • 출력 전압(V): 25(18 ~ 25)
    • 전원 출력(W): 2
  • UCC14141-Q1
    • 절연: 강화
    • 입력 전압(V): 12(10.8 ~ 13.2)
      (넓은 범위의 경우 8 ~ 18)
    • 출력 전압(V): 25(18 ~ 25)
    • 전원 출력(W): 1.5, 넓은 범위의 경우 1
  • UCC14341-Q1
    • 절연: 강화
    • 입력 전압(V): 15(13.5 ~ 16.5)
    • 출력 전압(V): 25(18 ~ 25)
    • 전원 출력(W): 1.5

특징
  • 트랙션 인버터의 고출력 실리콘 카바이드 스위치에 절연 바이어스 및 절연 드라이브를 제공하는 테스트된 설계
  • 운전자가 쉽게 사용할 수 있는 기능 안전 자격의 고급 보호 기능
  • 3kV RMS의 높은 절연으로 800V 파워트레인에 사용 가능
  • 단일 IC에서 +15V/-5V에 대한 완전 절연 변환
  • 조정된 간단한 24V 컨버터는 전체 오토모티브 배터리 전압 범위를 제공
출력 전압 옵션 PMP22817.1 PMP22817.2 PMP22817.3
입력 전압(최소)(V) 6 21 21
입력 전압(최대)(V) 42 27 27
Vout(공칭값) (V) 24 15 -5
Iout(최대)(A) .13 .15 .15
출력 전력(W) 3.12 2.25 .75
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Sepic- CCM Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT256A.PDF (2593 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA65.PDF (298 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA64.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA67.ZIP (1235 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG51.ZIP (655 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA66.PDF (1381 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMA63.PDF (325 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14240-Q1차량용, 2.0W, 24Vin, 25Vout 고밀도 3kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14141-Q1차량용, 1.5W, 12V VIN, 25V VOUT 고밀도 5kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5871-Q1고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브 30A 절연 5.7kV VRMS IGBT/SiC MOSFET 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC14341-Q1오토모티브, 1.5W, 15Vin, 25Vout 고밀도 > 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5870-Q1IGBT/SiC용 오토모티브, 3.75kVrms 30A 단일 채널 기능 안전 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5156H-Q12.2MHz 와이드 VIN 비동기 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨트롤러 - 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive SPI Prog. Gate Driver & Bias Supply W/ Int. Transformer Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 29

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상