PMP23454

범용 입력, 430W 전동 공구 충전기 레퍼런스 설계

PMP23454

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전동 공구 애플리케이션을 위한 범용 입력, 430W 정전류(CC), 정전압(CV) 충전기입니다. 이 레퍼런스 설계는 세류 충전 모드에서 0V~12.5V, 완전 충전 모드에서 7.5V~22V의 출력 전압 범위를 지원합니다. PFC(역률 보정)가 비활성화되며 까다로운 모드에서는 인덕터-인덕터 커패시터(LLC)가 저전력 모드로 배치되어 115VAC에서 174mW, 230VAC에서 325mW의 무부하 대기 전력을 달성합니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28180, UCC256604, UCC24612, TL331 및TPS7B8133 장치를 사용합니다.

특징
  • 세류 충전 모드에서 0V~12.5V, 완전 충전 모드에서 7.5V~22V의 넓은 출력 전압 범위
  • 165mA의 세류 충전 전류 및 19A의 완전 충전 전류
  • 115VAC에서 174mW, 230VAC에서 325mW의 무부하 입력 전력
출력 전압 옵션 PMP23454.1 PMP23454.2 PMP23454.3
입력 전압(최소)(V) 90 350 15
입력 전압(최대)(V) 264 400 45
Vout(공칭값) (V) 390 22.5 14
Iout(최대)(A) 1.2 19 .2
출력 전력(W) 468 427.5 2.8
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC DC
토폴로지 PFC- Boost Half Bridge- LLC Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT421.PDF (3135 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDK4.ZIP (325 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDK6.ZIP (193 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDK5.ZIP (16436 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT5.ZIP (1664 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDK3.ZIP (1630 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDK2.ZIP (529 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B81활성화를 지원하는 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

UCC25661고전압 시동을 지원하는 넓은 VIN 및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

UCC28180향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

TL331고전압 단일 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.96mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

LV2862초소형 SOT23 패키지의 4.5V~60V, 600mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal Input, 430W Power Tool Charger Reference Design PDF | HTML 2024. 11. 19

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.