PMP41114
모든 GaN 스위치를 지원하는 3.6kW, 54V, 단상, AC-DC 정류기 레퍼런스 설계
PMP41114
개요
이 레퍼런스 설계는 디지털 방식으로 제어되는 3.6kW, 54V 단상 AC-DC 정류기로, 모든 GaN 스위치를 지원합니다. 표준 폼 팩터를 갖춘 M-CRPS(모듈식 하드웨어 시스템 공통 이중화 전원 공급 장치)를 시연하기 위한 설계입니다. 입력 단계는 단상, 토템폴 브리지리스 PFC(역률 보정)를 채택했고, 출력 단계는 FB SR(풀 브리지 동기 정류기)를 지원하는 FB LLC(풀 브리지 인덕터-인덕터-커패시터) 컨버터를 채택했습니다. LLC 단계 효율은 반부하 시 98.5%를 달성했으며, PFC 단계 효율은 반부하 시 98.92%를 달성했습니다.
특징
- 서버 전원용 시스템 레퍼런스 설계
- 3.6kW, 54V 출력(185mm × 73.5mm × 40mm, 케이스 포함)
- 모든 GaN 스위치로 80 플러스 티타늄 효율 이상
- PCB 권선을 갖춘 초소형 LLC 모듈
- OCP(Open Compute Project) M-CRPS 표준을 따르는 완전 작동 시연
| 출력 전압 옵션 | PMP41114.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 90 |
| 입력 전압(최대)(V) | 264 |
| Vout(공칭값) (V) | 54 |
| Iout(최대)(A) | 67 |
| 출력 전력(W) | 3618 |
| 절연/비절연 | Isolated |
| 입력 유형 | AC |
| 토폴로지 | Boost- PFC^Full Bridge- LLC |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT436.PDF (1050 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDMDZ6.ZIP (359 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
실시간 디지털 전원 MCU
TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU
질화 갈륨(GaN) 전력계
LMG3650R025 — 통합 드라이버, 보호 기능, 제로 전압 감지 기능을 갖춘 650V, 25mΩ TOLL 패키지 GaN FET
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 3.6kW, 54V, Single-Phase, AC-to-DC Rectifier Reference Design With all GaN Switches | PDF | HTML | 2025. 3. 11 |