TIDA-00306

그리드 애플리케이션용 구리-광섬유 100BASE-FX 또는 1000BASE-X 미디어 컨버터 레퍼런스 디자인

TIDA-00306

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인에서는 DP83849 평가 보드를 사용하여 구리선 기반 레거시 장비를 광 네트워크에 쉽게 연결할 수 있는 10/100BASE-TX-10/100BASE-FX 미디어 컨버터를 구현하는 방법론을 자세히 설명합니다. 구리 기반 이더넷(10/100BASE-TX)은 그리드 로컬 영역 네트워크에서 광범위하게 사용되고 있지만 통신 거리가 제한되어 있습니다. 광섬유 네트워킹은 잘 정립되어 있으며 지속적인 비용 절감 효과를 거두고 있습니다. 광섬유 네트워크를 사용하여 광역 장비를 관리하는 것은 실용적이고 비용 효율적이어서 더 빠른 속도, 더 긴 커버리지 거리 및 더 안정적인 통신이 가능합니다.

특징
  • 600mW 미만의 낮은 소비 전력
  • 소프트웨어 프로그래밍이 필요 없는 독립형 미디어 컨버터
  • 간편한 평가를 위해 점퍼를 사용하여 스트래핑합
  • 듀얼 10/100 구리 이더넷 인터페이스로 사용하도록 확장 가능
  • 미니 크기 10/100BASE-TX ~ 100BASE-FX 미디어 컨버터에 적합
  • 애플리케이션 노트에서는 DP83849IFVS-EVK를 사용하여 미디어 컨버터 애플리케이션을 시연하는 방법을 설명합니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU510B.PDF (2092 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAV2A.ZIP (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAV3A.ZIP (1941 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC663A.ZIP (4683 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZX6.ZIP (2669 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZX5.ZIP (456 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74701전원 양호 및 활성화를 지원하는 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83869HM구리 및 광섬유 인터페이스를 갖춘 확장된 온도, 높은 내성 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83849I유연한 포트 전환을 지원하는 산업용 온도, 듀얼 포트 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS732역전류 방지 및 활성화를 지원하는 250mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL1963A역전류 및 역전압 방지를 지원하는 1.5A, 20V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83849IF광섬유 및 유연한 포트 전환을 지원하는 산업용 온도, 듀얼 포트 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DP83849IFVS-EVK/NOPB — DP83849IFVS 기본 제품 평가 및 FX를 지원하는 고객 데모 보드

This evaluation kit (EVK) is for PHYTER™ ethernet physical layer transceivers with dual industrial temperature with fiber support (FX) and flexible port switching dual port 10/100 Mb/s (backwards compatible to the DP83849IDVS-EVK).

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00306 그리드 애플리케이션용 구리-광섬유 100BASE-FX 또는 1000BASE-X 미디어 컨버터 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DP83849IFVS-EVK/NOPB DP83849IFVS 기본 제품 평가 및 FX를 지원하는 고객 데모 보드

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00306 그리드 애플리케이션용 구리-광섬유 100BASE-FX 또는 1000BASE-X 미디어 컨버터 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Copper-to-Fiber 100BASE-FX or 1000BASE-X Media Converter Reference Design (Rev. B) 2019. 6. 17
기술 문서 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019. 6. 27

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.