TIDA-010074

낮은 전류 소비를 지원하는 16S~17S 배터리 팩 레퍼런스 설계

TIDA-010074

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 통신 배터리 백업 및 전기 모터사이클용으로 대기 전류 및 배송 전류 소비량이 적은 16S~17S LiFePO4 리튬-이온 배터리 팩 설계입니다. 2개 층 PCB용으로 구현되었습니다. 9S~15S AFE bq76940은 하위 15개 셀 전압을 모니터링하고, 2채널 범용 증폭기 LM2904B는 16번째 및 17번째 배터리 셀 전압을 모니터링합니다. 이 설계는 과전압, 저전압, 과전류 및 과열로부터 배터리 팩을 보호하고, 잘 설계된 보조 전원 공급 장치 전략과 낮은 대기 전류의 고효율 DC/DC 컨버터 LM5164를 통해 대기 및 배송 모드에 있을 때 에너지 소비를 줄여 긴 배송 시간과 유휴 시간을 늘려줍니다.

특징
  • 비용 경쟁력 있는 16S~17S LiFePO4 /리튬-이온 배터리 팩 솔루션
  • 실온에서 16/17S 배터리 셀에 대한 ±5mV의 셀 전압 감지 정확도
  • 대기 모드에서 100µA의 전류 소비
  • 배송 모드에서 5µA의 전류 소비
  • 셀 과전압 및 저전압, 과전류 방전, 단락, 과열 및 저온을 비롯한 견고하고 플로그래밍 가능한 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUES4.PDF (2572 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZY9A.PDF (506 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZY8A.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZZ1A.ZIP (1808 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFJ0A.ZIP (871 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZZ0A.PDF (1879 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZY7A.PDF (800 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ76200고압측 n채널 FET 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR215532KB FRAM, 4KB SRAM, 콤퍼레이터, 12비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ769409~15 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 인산염 배터리 모니터(bq76940 제품군)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5164초저 IQ가 포함된 6-V~100-V 입력, 1-A 동기 벅 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1500±8kV IEC ESD 보호와 최대 500kbps를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM2904B듀얼, 36V, 1.2MHz 연산 증폭기, -40°C~125°C 작동

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 16S-17S Battery Pack Reference Design With Low Current Consumption 2019. 6. 28
기술 문서 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019. 11. 21

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010030 정확한 게이징 및 50μA의 대기 전류, 13S, 48V 리튬 이온 배터리 팩 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.