TIDA-010208

정확한 셀 측정 및 고압측 MOSFET 제어를 지원하는 10s-16s 배터리 팩 레퍼런스 디자인

TIDA-010208

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 대기 전류와 절전 모드 전류 소비가 낮고 셀 전압 정확도가 높은 10s–16s 리튬 이온(Li-ion) LiFePO4 배터리 팩 설계입니다. 이 설계는 높은 정확도로 각 셀 전압, 팩 전류, 셀 및 MOSFET 온도를 모니터링하고 셀 과전압, 셀 저전압, 과열, 충전 및 방전 과전류 및 방전 단락 상황으로부터 리튬-이온 및 LiFePO4 배터리 팩을 보호합니다. 고압측 N채널 MOSFET 아키텍처를 채택하고 있으며, 강력한 구동 ON/OFF 기능을 갖추고 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 효율적인 보조 전원 공급 장치 전략을 통해 100μA 대기 및 10μA 운송 모드 소비를 달성하여 더 많은 에너지를 절약하고 더 긴 운송 시간 및 대기 시간을 지원합니다. 이러한 특징 덕분에 이 레퍼런스 설계는 전기 자전거 및 전기 스쿠터 배터리 팩 용도로 매우 적합합니다.

특징
  • 초저 전류 소비:
    • 대기 모드에서 통상 100μA
    • 운송 모드에서 통상 10μA
  • 보정 없이 높은 셀 전압 정확도:
    • 25°C에서 ±5mV, 0°C~60°C에서 ±10mV
    • –40°C~85°C에서 ±15mV
  • 강력한 배터리 셀 보호, 예:
    • 기본: 셀 과전압, 셀 부족 전압, 2레벨 과전류 방전, 과전류 충전, 방전 단락 및 과열
    • 보조: 셀 과전압, 셀 부족 전압 및 과열
  • 기타 시스템 보호, 예: 셀 개방 전선 및 열 호스트 감시 장치
  • 팩 측 역방향 충전기 및 고전압
  • 고압측 N 채널 MOSFET 및 강력한 구동 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEY5.PDF (2754 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM790.PDF (490 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM789.PDF (179 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM792.ZIP (2506 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ2.ZIP (1635 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM791.PDF (1921 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM788.PDF (714 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

TCAN1044V대기 모드 및 1.8V IO를 지원하는 고장 방지 CAN FD 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR215532KB FRAM, 4KB SRAM, 콤퍼레이터, 12비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 24MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP610402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 D2PAK, 2.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042HV유연한 데이터 속도를 가진 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5163초저 IQ를 지원하는 100V 입력, 0.5A 동기 벅 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ77216내부 지연 타이머가 있는 3~16s 셀 리튬 이온 배터리에 대한 전압 및 온도 보호

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ76952리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 10s-16s Battery Pack Reference Design With Accurate Cell Measurement PDF | HTML 2021. 1. 11

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BQ77216EVM 3 시리즈~16 시리즈 셀 리튬 이온 배터리 평가 모듈(EVM)에 대한 전압 및 온도 보호

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
LM5163-LM5164DESIGN-CALC LM5163 및 LM5164 컨버터 빠른 시작 설계 툴

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.