TIDA-01036

기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인

TIDA-01036

설계 파일

개요

TIDA-01036 레퍼런스 설계는 고품질 계수(Q 팩터) 활성 차동 대역 통과 필터를 보여줍니다. 이러한 필터는 신호 소스 SNR을 개선하며 DAQ(데이터 수집) 모듈 테스트에 사용할 수 있습니다. 이 필터는 DAQ 시스템 아날로그 프론트엔드에서 신호 조절 회로를 설계하는 데 사용할 수도 있습니다.

특징
  • 차동 입력 필터는 고품질 계수로 최대 100KHz의 중심 주파수를 지원합니다
  • 저왜곡 및 높은 SNR을 위해 설계된 완전 차동 증폭기(FDS)
  • 고품질 계수를 위해 다중 피드백 토폴로지(MFT) 사용
  • 고성능 장치 특성화(A/D 및 D/A) 및 검증
  • 부피가 큰 고차 패시브 필터를 대체하는 소형 솔루션
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCC9A.PDF (1847 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNX7.PDF (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNX6.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNX8.ZIP (4059 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCQ1.ZIP (2269 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNX9.PDF (3814 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNX5.PDF (617 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4551저잡음, 정밀, 150MHz, 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) 2016. 3. 28
애플리케이션 노트 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016. 9. 19
애플리케이션 노트 Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 2007. 5. 23

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
ADS9110EVM-PDK ADS9110 18비트, 2MSPS, 15mW SAR ADC EVM 성능 데모 키트(PDK)

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00732 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01035 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.