TIDA-01037

TIDA-01037

설계 파일

개요

TIDA-01037은 두 개의 서로 다른 아이솔레이터 장치를 사용하여 신호 체인 SNR 및 샘플 레이트 성능을 극대화하는 20비트, 1MSPS 절연 아날로그 입력 데이터 수집 레퍼런스 설계입니다. ADC 샘플링 클록과 같이 낮은 지터가 필요한 신호의 경우 TI의 ISO73xx 제품군 중 낮은 지터 장치가 사용되고, TI의 고속 ISO78xx 제품군 장치는 데이터 샘플 레이트를 최대화하는 데 사용됩니다. 이 두 가지 아이솔레이터 솔루션을 결합하면 절연 경계에서 샘플 클록 지터를 최소화하여 고주파 성능이 크게 향상되고, 아이솔레이터 신호 전송 속도를 최대화하여 데이터 처리량이 향상됩니다. TI의 고급 ADC multiSPITM 및 소스 동기 기능을 활용하면 추가적인 개선이 실현됩니다. 마지막으로, 모든 주요 설계 이론이 설명되고 측정된 결과가 제시됩니다.

특징
  • 차동 입력, 절연, 20비트, 1MSPS, DAQ(데이터 수집) 레퍼런스 설계
  • 최대 100kHz의 입력 신호에 최적화된 아이솔레이터 솔루션
  • 추가적인 지터 완화 회로가 필요하지 않음
  • TI의 혁신적인 multiSPI™ 및 소스 동기 모드 ADC 디지털 인터페이스를 통해 낮은 SPI 클록 속도를 입증
  • 샘플 클럭 지터로 인한 시스템 SNR 성능을 평가할 수 있는 기능 제공
  • 이론, 계산, 부품 선택, PCB 설계 및 측정 결과 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCM8A.PDF (2173 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPB2.PDF (974 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPB1.PDF (235 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPB4.ZIP (4863 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD17.ZIP (497 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPB3.PDF (5794 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPB0.PDF (2219 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G08 — 1채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7840 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1541 — 2.5kVrms, 절연 단방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AHC1G04 — 단일 2V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS4 — 500Mbps LVDS 단일 고속 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2 — 의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14203 — 리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 3A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8900B — 내부 VREF 버퍼, 내부 LDO 및 향상된 SPI를 갖춘 20비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

TIDA-01037은 두 개의 서로 다른 아이솔레이터 장치를 사용하여 신호 체인 SNR 및 샘플 레이트 성능을 극대화하는 20비트, 1MSPS 절연 아날로그 입력 데이터 수집 레퍼런스 설계입니다. ADC 샘플링 클록과 같이 낮은 지터가 필요한 신호의 경우 TI의 ISO73xx 제품군 중 낮은 지터 장치가 사용되고, TI의 고속 ISO78xx 제품군 장치는 데이터 샘플 레이트를 최대화하는 데 사용됩니다. 이 두 가지 아이솔레이터 솔루션을 결합하면 절연 경계에서 샘플 클록 지터를 최소화하여 고주파 성능이 크게 향상되고, 아이솔레이터 (...)
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01037 — SNR 및 샘플 레이트를 극대화하는 20비트, 1MSPS 아이솔레이터 최적화 데이터 수집 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 20Bit, 1MSPS Isolator Optimized Data Acquisition Ref Design (Rev. A) 2016. 1. 27
애플리케이션 노트 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016. 9. 19
애플리케이션 노트 Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 2007. 5. 23

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01035 — 최대 SNR 및 샘플 레이트용 지터를 최적화하는 20qlxm 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인 TIDA-01036 — 기기 인증을 위한 높은 Q 액티브 차동 대역 통과 필터 레퍼런스 디자인 TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인 TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 설계 TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01053 — 높은 동적 범위의 기기를 위해 THD, 노이즈 및 SNR을 최적화하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인 TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인 TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인 TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계 TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계