TIDA-010950

전원 조정 및 홀 효과 위치 감지를 지원하는 댐퍼 및 EEV 컨트롤러 레퍼런스 설계

TIDA-010950

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 댐퍼 액추에이터 및 전자 확장 밸브를 위한 듀얼 모터 드라이브 솔루션을 보여줍니다. 여러 모터 드라이브에는 15VDC 소스에서 작동하는 양극 스테퍼 모터 드라이버 1개, 브러시리스 DC 모터 드라이버 1개가 포함되어 있습니다. 이 설계는 IEC 60335-1에서 정의된 저전력 회로 인증을 손쉽게 수행할 수 있는 정확한 전력 제한을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계에서는 밸브 또는 댐퍼의 위치를 제어하기 위한 0~10V 및 4~20mA 제어 인터페이스와 정확한 위치 감지에 사용되는 TMAG5273을 통합합니다.

특징
  • 24 V~40V의 입력 전압 범위에서 작동        
  • 브러시리스 DC 드라이브 - 병렬 모드에서 하프 브리지 2개가 있는 1.2 ARMS        
  • 양극 스테퍼 드라이브 DRV8847 효율 95% 이상        
  • I2C, SPI를 통해 멀티 슬레이브 작동 장치를 통한 단일 MCU 제어        
  • 1% 미만의 오류로 13.7W 전원 조정 기능을 제공하여 IEC 60335-1 로 손쉬운 저전력 회로 인증 지원        
  • 0~10V 및 4~20mA 제어 프론트 엔드        
     
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF74A.PDF (3484 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMCU1.PDF (424 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCU0.PDF (169 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCU3.ZIP (3457 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO4.ZIP (893 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCU2.PDF (2443 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCT9.PDF (736 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR3802040uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A 동기 벅

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 축 선형 및 각도 위치 센서

TMAG5273I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G350780MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 24Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
스테퍼 모터 드라이버

DRV8428통합 전류 감지 및 1/256 마이크로스테핑을 지원하는 35V 1A 양극 스테퍼 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1212디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
BLDC 드라이버

DRV8316C통합 전류 감지, FET 및 향상된 CSA 사양을 지원하는 40V 최대 8A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT84SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS1641출력 전원 제한 기능이 있는 2.7V~40V, 152mΩ, 1.8A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62932SOT-583 패키지의 3.8V~30V 입력, 2A, 200kHz~2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN3343.3V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Damper and EEV Controller Reference Design with Power Regulation and Hall-Effect Position Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2024. 4. 30