BOOST-DRV8711

BoosterPack de motor paso a paso con DRV8711 y CSD88537ND

BOOST-DRV8711

Haga su pedido ahora

Información general

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

 

Funciones
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
Drivers para motores paso a paso
DRV8711 Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado

 

MOSFET
CSD88537ND MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SO-8 doble, 15 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00261 Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00740 Diseño de referencia de implementación de par automático TIDEP0061 Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-DRV8711 Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00261 Diseño de referencia de etapa de control gradual bipolar de alto rendimiento con soporte Microstep 2 TIDA-00740 Diseño de referencia de implementación de par automático TIDEP0061 Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
Soporte de software

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-DRV8711 BoosterPack de motor paso a paso con DRV8711 y CSD88537ND
Opciones de descarga

SLVC575 BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 10/06/2019
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-DRV8711 BoosterPack de motor paso a paso con DRV8711 y CSD88537ND

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc575 or www.ti.com/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario BOOST-DRV8711 User's Guide (Rev. A) 12/06/2019
Informe How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 19/03/2019
Certificado BOOST-DRV8711 EU Declaration of Conformity (DoC) 12/10/2018
Artículo técnico How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 PDF | HTML 22/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos