BOOST-LDC3114EVM

Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva

BOOST-LDC3114EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) es una plataforma fácil de usar para evaluar las funciones principales y el rendimiento de LDC3114. El EVM incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) para leer y escribir registros, así como para ver y guardar los resultados de las mediciones. También se incluye una bobina integrada que puede comprobar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo.

Funciones
  • Bobina integrada para una evaluación rápida
  • Interfaz gráfica de usuario proporcionada para una evaluación rápida y sencilla         

  • BOOST-LDC3114EVM
  • Cable USB
  • Accesorios impresos en 3D

AFE para sensores inductivos
LDC3114 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOST-LDC3114EVM — LDC3114 evaluation module for inductive sensing

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-LDC3114EVM LDC3114 evaluation module for inductive sensing

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

LDC3114-CODE-EXAMPLE — LDC3114 and LDC3114-Q1 C code example

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva
Opciones de descarga

LDC3114-CODE-EXAMPLE LDC3114 and LDC3114-Q1 C code example

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 9/08/2022

Code Example for the LDC3114 and LDC3114-Q1

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva

Información de la versión

Initial release of the LDC3114 and LDC3114-Q1 code example. 

Firmware

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE — Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Automotive body & lighting MCUs
MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
Opciones de descarga

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 16/04/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Automotive body & lighting MCUs
MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Información de la versión

Example code to use the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide BOOST-LDC3114 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 25/04/2022
Guía del usuario 3D Attachments for the BOOST-LDC3114EVM PDF | HTML 28/01/2022
Certificado BOOST-LDC3114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 12/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos