Es necesario adquirir una puerta de enlace MIOTY a través de un tercero, ya que el paquete de hardware MIOTY (MIOTY-HW-BDL) no contiene una puerta de enlace. Visite la tienda MIOTY para comprar una puerta de enlace.
MIOTY
Software de protocolo para la tecnología MIOTY
MIOTY
Información general
Para comenzar a evaluar el software de protocolo MIOTY® con el kit LaunchPad SensorTag:
- compre uno o más kits SensorTag CC1352R
- compre un kit de desarrollo LaunchPad CC1352R1
- descargue el kit de desarrollo de software SimpleLink™
- Para el desarrollo de pilas MIOTY, póngase en contacto con Stackforce
- solicite una puerta de enlace de MIOTY
La tecnología MIOTY es una nueva solución de red de área extensa de baja potencia (LPWAN) y es una verdadera tecnología basada en la norma ETSI 103 357. MIOTY logra un gran alcance con comunicaciones por debajo de 1 GHz y ofrece redes robustas gracias a su innovadora división de telegramas. También es capaz de escalar a miles de dispositivos en una sola estación base. Las aplicaciones previstas son los dispositivos sensores de potencia ultrabaja, como la medición y la monitorización medioambiental e industrial. Estos dispositivos sensores pueden tener una duración de batería superior a 10 años en una red de MIOTY.
Más información sobre la norma MIOTY en www.mioty-alliance.com
¿Tiene más preguntas sobre mioty? Lea nuestras preguntas frecuentes (FAQ) sobre mioty.
¿Qué ofrece Texas Instruments (TI) para ayudar a los diseñadores?
Plataformas de hardware compatibles con la norma MIOTY:
- MCU inalámbrico multibanda CC1352R SimpleLink™: el producto CC1352R es un microcontrolador inalámbrico (MCU) multiprotocolo y multibanda Sub-1 GHz y 2.4 GHz orientado a Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5 Low Energy, IEEE 802.15.4g, objetos inteligentes habilitados para IPv6 (6LoWPAN), sistemas patentados, incluida la pila SimpleLink de TI 15.4 (Sub-1 GHz y 2.4 GHz) y multiprotocolo simultáneo a través de un controlador de administrador multiprotocolo dinámico (DMM).
- MCU inalámbrico multibanda CC1352P SimpleLink™: el dispositivo SimpleLink™ CC1352P es un microcontrolador inalámbrico (MCU) multiprotocolo y multibanda Sub-1 GHz y 2.4 GHz orientado a Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4g, objetos inteligentes habilitados para IPv6 (6LoWPAN), MIOTY®, Wi-SUN®, sistemas patentados, incluida la pila de TI, 15.4 GHz (Sub-1 y 2.4 GHz) y multiprotocolo simultáneo a través de un controlador de administrador multiprotocolo dinámico (DMM). Además, permite aplicaciones de largo alcance y baja potencia mediante el amplificador de alta potencia integrado de +20 dBm con el mejor consumo de corriente de transmisión de su clase a 63 mA para Sub-1 GHz y 85 mA para funcionamiento a 2.4 GHz.
- MCU inalámbrico SimpleLink sub-1 GHz CC1312R: el producto CC1312R es un microcontrolador (MCU) inalámbrico multiprotocolo menor a 1 GHz destinado a objetos inteligentes IEEE 802.15.4g con IPv6 (6LoWPAN), sistemas patentados, incluida la pila SimpleLink de TI 15.4 (Sub-1 GHz). El producto está optimizado para la comunicación inalámbrica de baja potencia y la detección avanzada en sistemas de seguridad de edificios, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), medidores inteligentes y mercados médicos.
- MCU inalámbrico CC1310 SimpleLink menor a 1 GHz de potencia ultrabaja: logre un largo alcance con más de 10 años de vida útil de la batería en una pila de botón. El producto CC1310 es un MCU inalámbrico menor a 1 GHz de potencia ultrabaja con un núcleo de aplicación Arm® Cortex-M3, un Arm Cortex-M0 para funciones de radio y un núcleo de controlador de sensores de 16 bits patentado para un funcionamiento de potencia ultrabaja.
- RadioCrafts : RadioCrafts ofrece módulos de radio compactos con la pila MIOTY completa, listos para integrarse en productos finales. Los módulos, basados en el MCU inalámbrico SimpleLink CCXXX de TI, se pueden utilizar como módems de radio MIOTY (interfaz de receptores-transmisores asíncronos universales [UART] con comandos de atención [AT]), o incluso ejecutar el código de aplicación completo (interfaz de programación de aplicaciones [API] de software). Los módulos están respaldados con los kits de desarrollo que se pueden utilizar en prototipos y pruebas de concepto para transmitir los datos de su propia aplicación a una puerta de enlace MIOTY
Soluciones de software para MIOTY:
- Aplicación binaria del protocolo MIOTY: el software de protocolo MIOTY de TI utiliza el kit SimpleLink multibanda Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink multibanda CC1352R inalámbrico (LPSTK-CC1352R) para mostrar la conectividad MIOTY. El software del protocolo MIOTY incluye un software de demostración de TI, que mide los datos de los sensores y los transmite a una puerta de enlace MIOTY. El kit LaunchPad SensorTag de TI incluye cuatro sensores integrados de potencia ultrabaja: temperatura y humedad, efecto Hall, acelerómetro y luz ambiental.
- Pila de protocolos MIOTY de Stackforce GmbH: Para los clientes que deseen acortar su ciclo de desarrollo y desarrollar redes MIOTY, TI se ha asociado con Stackforce que proporciona una pila MIOTY lista para la producción para el desarrollo de MIOTY. Se trata de una solución de software completa basada en el ecosistema de MCU inalámbricos SimpleLink, compatible con los MCU inalámbricos SimpleLink Sub-1 GHz y de doble banda.
- Más información en stackforce.de/en/products/software/mioty-stack
- MIOTY-LPSTK : el kit de protocolo Mioty LaunchPad™ SensorTag para aplicaciones de demostración de 868 y 915 MHz. Aplicación de demostración lista para usar para el LPSTK de TI (CC1352R) que ejecuta la pila mioty sub 1 GHz en paralelo con una pila Bluetooth Low Energy (LE) 5.2 aprovechando el administrador multiprotocolo dinámico (DMM) de TI. Lectura y transmisión de los datos de los sensores del LPSTK (temperatura, humedad, batería) a través del protocolo de largo alcance mioty. Modo de puente entre Bluetooth Low Energy (BLE)
y Mioty y BLE. Interfaz de líneas de comandos (CLI) y UART para acceso directo a la configuración de la pila mioty, para especificar cargas útiles personalizadas y recibir mensajes bidireccionales.
- Más información en descarga de demostración de Mioty
- PILA MIOTY: pila mioty para la biblioteca de pilas mioty TI CC1352R, CC1352P y CC1312 (libmioty), compatible con la norma ETSI TS 103357. Soporte dinámico con los distintos conjuntos de chips, API de pila abierta y perfiles regionales de precompilación (EU1, EU2, US0). Funciones avanzadas como el acoplamiento por aire, tamaños variables de carga útil, modo de ancho de banda estándar y amplio y cambio dinámico entre perfiles regionales. Proyecto de demostración de Code Composer Studio (CCS) de Mioty.
- Más información en TI-Stack CC1325R-CC1312
Descargas
MIOTY-DEMO-SW — MIOTY protocol software application binary for 868 MHz for LPSTK-CC1352R demo
MIOTY-DEMO-SW — MIOTY protocol software application binary for 868 MHz for LPSTK-CC1352R demo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Más documentación | MIOTY® Demo Software Quick Start Guide (Rev. A) | 4/09/2020 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Kit de desarrollo de software (SDK)
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.