PMP20978

Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con

Información general

El diseño de referencia PMP20978 es un diseño de referencia de convertidor resonante de alta eficiencia, alta densidad de potencia y peso ligero. Convierte una entrada de 390 V a una salida de 48 V/1 kW. La etapa de potencia PMP20978 tiene una densidad de potencia superior a 140 W/in^3. El peso completo de la placa es menos que 230 g. Con una frecuencia de conmutación fija de 950 kHz en estado estable, se logra una eficiencia máxima del 97.6 %. 

Funciones
  • Convertidor resonante de alta frecuencia de 390 V a 48 V/1 kW
  • Frecuencia resonante de 950 KHz con menos de 210 g de peso
  • Utiliza los FET de GaN de alto voltaje de TI como interruptores de entrada
  • Conducción optimizada LLC SR con UCD7138/UCD3138A
  • Dimensión de la etapa de potencia: 2" × 2.1" × 1.7"
  • Alcanza una eficiencia máxima del 97.6 %
Opciones de tensión de salida PMP20978.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 21
Potencia de salida (W) 1008
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX9.PDF (4484 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU01A.ZIP (298 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTZ6A.ZIP (281 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU07A.ZIP (8391 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE41A.ZIP (15182 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU04A.ZIP (1839 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTZ1A.ZIP (535 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC2G08-Q1Compuerta AND automotriz de 2 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3985Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD7138Controlador rectificador síncrono monocanal con detección de conducción del diodo del cuerpo

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AControlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM20Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5 °C

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20978 Test Results 4/12/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
LMG3410-HB-EVM Tarjeta secundaria LMG3410R070 de medio puente GaN de 600 V y 70 mΩ

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP20306 Diseño de referencia de una fuente de alimentación de tres salidas de 200 V a 400 V (nominal) con de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.