PMP22220
Diseño de referencia PFC sin puente de conmutación de CA de 1500 W
PMP22220
Información general
Este diseño de referencia es un interruptor de CA sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) que funciona en modo de conducción continua (CCM). Acepta una tensión de entrada de CA universal (de 90 VCA a 264 VCA), proporciona 390 V, una salida de línea baja de 1000 W y una salida de línea alta de 1500 W. Este diseño utiliza el controlador digital UCD3138 y el controlador de compuerta aislado UCC21220. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 97.1 % con una entrada de 115 VCA y del 98.3 % con una entrada de 230 VCA. La distorsión armónica total (THD) es inferior al 1.2 % a 115 VCA, 1000 W, e inferior al 2 % a 230 VCA, 1500 W. El factor de potencia es superior a 0.997 tanto para 115 VCA como para 230 VCA a carga completa.
Funciones
- Interruptor de CA PFC sin puente con inductor acoplado y FET de silicio
- Alcanza una eficiencia máxima del 98.3 % con una entrada de 230 VCA
- Menos del 1.2 % de THD a 115 VCA, 1 kW de carga y menos del 2 % de THD a 230 VCA, carga de 1.5k W
- Dimensiones de la placa 185 mm por 69 mm por 45 mm (no incluye MP100)
| Opciones de tensión de salida | PMP22220.1 |
|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 90 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 264 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | 390 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | 3.9 |
| Potencia de salida (W) | 1521 |
| Aislado/Sin aislar | Non-Isolated |
| Tipo de entrada | AC |
| Topología | PFC- Boost |
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | 1500-W AC Switch Bridgeless PFC Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 29/06/2023 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.