TIDA-00306

Diseño de referencia de convertidor de medios 100BASE-FX o 1000BASE-X de cobre a fibra para aplicaci

TIDA-00306

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia detalla una metodología para utilizar la placa de evaluación DP83849 para implementar un convertidor de medios 10/100BASE-TX a 10/100BASE-FX, lo que permite que los equipos heredados basados en cobre se conecten fácilmente a una red de fibra. Ethernet basado en cobre (10/100BASE-TX) se ha utilizado ampliamente en redes de área local de red, pero con una distancia de comunicación limitada. Las redes de fibra óptica han sido bien establecidas y tienen reducciones continuas de costos. Es factible y rentable para las empresas de servicios públicos utilizar redes de fibra óptica para administrar equipos de área extensa, lo que trae una mayor velocidad, una distancia de cobertura más larga y una comunicación más confiable.

Funciones
  • Bajo consumo de energía <600 mW
  • Convertidor de medios independiente sin programación de software
  • Fijación mediante puentes para facilitar la evaluación
  • Se puede ampliar para su uso como interfaz 10/100 dual de cobre Ethernet
  • Adecuado para convertidor de medios de tamaño mini 10/100BASE-TX a 100BASE-FX
  • La nota de aplicación describe cómo utilizar DP83849IFVS-EVK para demostrar la aplicación Media Converter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU510B.PDF (2092 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAV2A.ZIP (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAV3A.ZIP (1941 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC663A.ZIP (4683 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZX6.ZIP (2669 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZX5.ZIP (456 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74701Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 500 mA y VIN baja (0.8 V) con buena potencia y

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83869HMTransceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83849ITransceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con conmutador d

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS732Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 250 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL1963ARegulador de tensión de caída baja de 1.5 A y 20 V, con protección contra corriente inversa y tensió

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83849IFTransceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de doble puerto y temperatura industrial con soporte de fibr

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DP83849IFVS-EVK/NOPB — Placa de evaluación básica del producto y demostración del cliente con FX DP83849IFVS

Este diseño de referencia detalla una metodología para utilizar la placa de evaluación DP83849 para implementar un convertidor de medios 10/100BASE-TX a 10/100BASE-FX, lo que permite que los equipos heredados basados en cobre se conecten fácilmente a una red de fibra. Ethernet basado en cobre (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00306 Diseño de referencia de convertidor de medios 100BASE-FX o 1000BASE-X de cobre a fibra para aplicaci
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DP83849IFVS-EVK/NOPB Placa de evaluación básica del producto y demostración del cliente con FX DP83849IFVS

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00306 Diseño de referencia de convertidor de medios 100BASE-FX o 1000BASE-X de cobre a fibra para aplicaci

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Copper-to-Fiber 100BASE-FX or 1000BASE-X Media Converter Reference Design (Rev. B) 17/06/2019
Artículo técnico Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.