TIDA-010074

16S-17S Diseño de referencia del paquete de la batería con bajo consumo de corriente

TIDA-010074

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un paquete de baterías de iones de litio LiFePO4 de 16S a 17S de bajo consumo de corriente en espera y en modo de envío para respaldo de baterías de telecomunicaciones y motocicletas eléctricas. Se implementó para una PCB de 2 capas. El bq76940 con AFE de 9S a 15S supervisa el voltaje de las 15 celdas más bajas y un amplificador LM2904B de uso general de dos canales supervisa el voltaje de las celdas de la batería 16.ª y 17.ª. El diseño protege la batería contra sobretensión, subtensión, sobrecorriente y sobretemperatura, y reduce el consumo de energía cuando está en modo de espera y de envío a través de una estrategia de fuente de alimentación auxiliar bien diseñada y un convertidor DC/DC LM5164 de baja corriente de reposo altamente eficiente, por lo tanto, permite tiempos de envío y de inactividad más largos.

Funciones
  • Solución competitiva de la batería de iones de litio LiFePO4 de 16S a 17S
  • Exactitud de detección de tensión de celda de ±5 mV para una batería de 16/17S a temperatura ambiente
  • Consumo de corriente de 100 µA cuando está en modo de espera
  • Consumo de corriente de 5 µA cuando está en modo de envío
  • Protección robusta y programable, que incluye sobretensión y subtensión de la celda, descarga de sobrecorriente, cortocircuito, sobretemperatura y temperatura insuficiente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUES4.PDF (2572 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZY9A.PDF (506 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZY8A.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZZ1A.ZIP (1808 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ0A.ZIP (871 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZZ0A.PDF (1879 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZY7A.PDF (800 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ76200Controlador FET de canal n de lado alto

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155MCU de 24 MHz con 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTTMOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ76940Monitor de batería de celdas de iones de litio y fosfato de litio de serie 9 a 15 (familia bq76940)

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6501Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5164Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 1 A e IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1500Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM2904BAmplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 16S-17S Battery Pack Reference Design With Low Current Consumption 28/06/2019
Artículo técnico Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 21/11/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010030 Diseño de referencia de la batería de ion de litio de 13 celdas, 48 V, medición precisa y corriente

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.