TIDA-010203

Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN

TIDA-010203

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una corrección del factor de potencia (PFC) de tótem de modo de conducción continua (CCM) de 4 kW con tarjeta de control F280049/F280025 y tarjeta de módulo de evaluación LMG342x. Este diseño demuestra una solución de corrección del factor de potencia (PFC) robusta, que evita la detección de corriente aislada al poner la tierra del controlador en el medio de una pierna del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET). Gracias a la ausencia de aislamiento, el amplificador de alta velocidad OPA607 puede detectar la corriente alterna, lo que contribuye a una protección confiable contra sobrecorriente. En este diseño, la eficiencia, la imagen térmica, la caída de CA, las sobretensiones de iluminación y las interferencias electromagnéticas (EMI) conducidas están completamente validadas. Con los datos de las pruebas realizadas, este diseño de referencia muestra la madurez de la corrección del factor de potencia (PFC) de tótem con C2000 y nitruro de galio (GaN) y constituye una buena plataforma de estudio para el diseño de etapas de PFC de productos de alta eficiencia.

Funciones
  • Potencia máxima: 4000 W a 200 V a 277 V nominal
  • Eficiencia máxima: >= 99.1 %; factor de potencia: ~0.999
  • Detección de corriente mediante amplificador de alta velocidad no aislado
  • Tótem de modo de conducción continua (CCM) monofásico con tarjeta secundaria Gen2 de TI
  • Compatible con controladores digitales TMS320F28004x/F28002x
  • Puerto de comunicación con interfaz serie rápida (FSI) incluido
Opciones de tensión de salida TIDA-010203.1
Tensión de entrada (Min) (V) 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 277
Tensión de salida (Nom) (V) 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 4000
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología PFC- Boost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEZ3B.PDF (1749 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM859B.ZIP (379 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM858E.ZIP (597 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM861D.ZIP (5031 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG06C.ZIP (1384 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM860B.ZIP (2061 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM857B.ZIP (588 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

TPS560430Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Microcontroladores en tiempo real C2000

TMS320F280049MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358BAmplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 3 mV con funcionamiento de -40 °

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA607Amplificador operacional CMOS descompensado de baja potencia y precisión a 50 MHz para sistemas sens

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC23511Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal de 1.5 A/2 A y 5.7 kVrms con opciones de UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3422R030GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3502Comparador rail-to-rail, de 4.5 ns

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21222Controlador de puerta aislada de doble canal (4 A/6 A) y 3.0 kVrms, con pin de desactivación, tiempo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2607Amp op CMOS de precisión, de baja potencia, de doble canal y 50 MHz descompensado

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12050Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6505BControlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2607-Q1Amp op CMOS descompensado de 50 MHz, de doble canal, con salida de carril a carril, de grado automot

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7763Aislador digital reforzado de seis canales, 3/3, con EMC resistente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431BRegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 4-kW, Single-Phase Totem Pole PFC Reference Design With C2000 and GaN (Rev. B) PDF | HTML 19/04/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
LMG3422EVM-043 Tarjeta secundaria LMG3422R030 de medio puente de 600 V y 30 mΩ TMDSCNCD280049C Módulo de evaluación F280049C para C2000™ MCU controlCARD™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos