TIDA-01418

Diseño de referencia de controlador de motor de alta potencia y alta tensión para automoción para co

TIDA-01418

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de motor de CC sin escobillas (BLDC) controla un compresor de climatización automotriz mediante el uso del excitador de compuertas del lado alto y de tierra UCC27712-Q1, seguido de medios puentes con transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) discretos. Este diseño de referencia utiliza el programa InstaSPIN de TI con un algoritmo de control de motores trifásicos, que el diseñador puede aprovechar mediante el uso de bibliotecas especiales en la memoria de solo lectura (ROM) de los microcontroladores (MCU) Piccolo. También proporciona herramientas expertas a los diseñadores de aplicaciones de control sin sensor de motores (control de velocidad y par).

Funciones
  • El lado de baja tensión puede soportar tensiones de hasta 45 V y admite condiciones de polaridad inversa de la batería y de desconexión de carga (sistema de 12 V)
  • Incorpora protección contra sobrecorriente y contra falso encendido mediante una "abrazadera Miller" activa y un circuito de detección de sobrecorriente
  • Interfaz de comunicaciones CAN aislada
  • Fuente de alimentación aislada
  • Excitadores de compuerta del lado alto y de tierra no aislados y de bajo costo con una corriente de salida máxima de 2.5 A
  • Algoritmo de control de par sin sensor InstaSPIN
Industrial
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDA1A.PDF (3361 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVH4.PDF (523 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVH3.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVH6.ZIP (2223 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH0.ZIP (674 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVH5.PDF (2526 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVH2.PDF (596 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV314-Q1Amplificador operacional RRIO simple de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz, corriente quiescente b

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT87-Q1Sensor de temperatura automotriz de salida analógica de ±2,7 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712-Q1Controlador de puerta de medio puente de 1.8 A/2.8 A y 620 V con bloqueo para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B67-Q1Regulador de tensión caída baja de 450 mA, sin batería (40V), PSRR alta e IQ baja con PG automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV393-Q1Comparador doble de bajo voltaje de uso general de catálogo automotriz

Hoja de datos: PDF
Biestables tipo D

SN74LVC2G74-Q1Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste e

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28052FMCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160-Q1Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28052F-Q1MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, InstaSPIN-FOC y PGA

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC541A-Q1Automotive 8ch 1.65V to 3.6V buffers with 3-state outputs

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7731-Q1Aislador automotriz digital reforzado triple canal, 2/1, con EMC resistente

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEQ6 — TIDA-01418 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01418 Diseño de referencia de controlador de motor de alta potencia y alta tensión para automoción para co
Opciones de descarga

TIDCEQ6 TIDA-01418 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/06/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01418 Diseño de referencia de controlador de motor de alta potencia y alta tensión para automoción para co

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq6 or www.ti.com/lit/xx/tidceq6/tidceq6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEQ6. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automotive High-Voltage, High-Power Motor Drive Reference Design (Rev. A) 11/04/2018
Informe How to design heating and cooling systems for HEV/EVs (Rev. A) PDF | HTML 21/06/2023
Libro electrónico An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos