TIDA-01624

Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió

TIDA-01624

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una detección de temperatura cutánea de alta precisión mediante el uso del sensor de temperatura digital de alta precisión TMP119 con el microcontrolador (MCU) inalámbrico CC2340R5. Este diseño ofrece una orientación para el diseño de dispositivos medidores de temperatura cutánea en aplicaciones médicas y portátiles junto con un software de evaluación y una aplicación de dispositivo inteligente.

Funciones
  • Medición precisa (±0.08 °C) de la temperatura del cuerpo humano
  • Microcontrolador (MCU) inalámbrico de 2.4 GHz con Bluetooth® baja energía 5.3
  • Antena de placa de circuito impreso (PCB) integrada
  • Diseño flexible de placa de circuito impresa (PCB)
  • Hasta tres años de vida útil más cinco días de tiempo activo con una batería de botón de 5.5 mAh
  • Aplicaciones iOS® y Google Play® para la supervisión de dispositivos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDW4B.PDF (2260 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYR7B.PDF (166 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYR9B.PDF (154 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYR8B.ZIP (2057 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF89B.ZIP (624 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYR6B.PDF (596 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYR5B.PDF (222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2340R5MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP119Sensor digital de temperatura de ±0.08 °C de precisión en encapsulado WCSP con tolerancia a la defor

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCF90 — TIDA-01624 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01624 Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
Opciones de descarga

TIDCF90 TIDA-01624 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/01/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01624 Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf90 or www.ti.com/lit/xx/tidcf90/tidcf90.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF90. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Bluetooth®-Enabled High-Accuracy Skin Temperature Measurement Flex PCB Patch Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 31/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP-EM-CC2340R5 Kit de desarrollo CC2340R5 LaunchPad™ para MCU SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 de baja energía TMP119EVM Módulo de evaluación del sensor de temperatura TMP119

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00721 Diseño de referencia de parche de temperatura NFC pasivo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.