PMP23421

多相四開關降壓升壓 DC/DC 轉換器參考設計

PMP23421

設計檔案

概覽

此參考設計為數位控制、氮化鎵 (GaN) 架構的四開關降壓升壓 DC/DC 轉換器,用於電池備援 (BBU) 應用。此設計共有七個相位。以並聯方式連接六個相位以進行電池放電作業,可提供高達 8.1kW 的放電功率。第七個相位用於電池充電作業。轉換器可根據 VIN 和 VOUT 電壓,以降壓、降壓升壓或升壓模式運作,並且可在各模式間平穩轉換。

特點
  • 一個微控制器就可同時控制七個相位
  • 峰值電流模式控制與快速負載暫態
  • 多模式運作:降壓、降壓升壓、升壓
  • 可在各相位之間進行電流平衡
  • 99% 峰值效率
  • 符合開放式機架標準基本版本 3 (OCP-V3) 50V BBU 規格
輸出電壓選項 PMP23421.1
Vin (最小值) (V) 28.6
Vin (最大值) (V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout (最大) (A) 26
輸出功率 (W) 1300
隔離式/非隔離式 Non-Isolated
輸入類型 DC
拓撲結構 Buck Boost- 4 Switch
Data center
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDT416.PDF (734 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDMDC7.PDF (342 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMDC6.PDF (448 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMDD0.PDF (180 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMDD1.PDF (179 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMDC8.ZIP (24793 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDMDC9.ZIP (2084 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGR9.ZIP (3289 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDCGS0.ZIP (686 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMDC5.PDF (1296 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMDC4.PDF (3322 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMDC3.PDF (394 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

TIDMDC2.PDF (576 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

類比電流感測放大器

INA296A-5-V 至 110-V、雙向、1.1-MHz 8-V/µs 超精密電流感測放大器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TLV713P具主動輸出放電和啓用功能的 150-mA 無電容器低壓降電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

TLV365-Q1具軌至軌輸入和輸出的車用 50-MHz 單電源供電運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO6521功能隔離雙通道 1/1 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

UCC33420具有整合式變壓器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔離式 DC-DC 模組

產品規格表: PDF | HTML
氮化鎵 (GaN) 功率級

LMG3100R017具有整合式驅動器的 100V 1.7mΩ GaN FET

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2024/10/11

相關設計資源

硬體開發

開發板
TMDSCNCD28P65X TMS320F28P65X controlCARD 評估模組

軟體開發

IDE、配置、編譯器或偵錯程式
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 整合式開發環境 (IDE)
軟體開發套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援