PMP23454

通用輸入、430W 電動工具充電器參考設計

PMP23454

設計檔案

概覽

此參考設計為適合電動工具應用的通用輸入、430W 定電流 (CC)、定電壓 (CV) 充電器。此參考設計在涓流充電模式下支援 0V 至 12.5V 的輸出電壓範圍,在全充電模式下支援 7.5V 至 22.5V 的輸出電壓範圍。已停用功率因數校正 (PFC),且在涓流充電模式下,電感器-電感器電容器 (LLC) 會進入低功率模式,因此在 115Vac 時可達到 174mW 的無負載待機功率,在 230Vac 時則可達到 325mW。此參考設計使用 UCC28180、UCC256604、UCC24612、TL331 和 TPS7B8133 裝置。

特點
  • 廣泛的輸出電壓範圍,在涓流充電模式下為 0V 至 12.5V,在全充電模式下則為 7.5V 至 22.5V
  • 165mA 的涓流充電電流與 19A 的全充電電流
  • 在 115Vac 時的無負載輸入功率為 174mW,在 230Vac 時則為 325mW
輸出電壓選項 PMP23454.1 PMP23454.2 PMP23454.3
Vin (最小值) (V) 90 350 15
Vin (最大值) (V) 264 400 45
Vout (Nom) (V) 390 22.5 14
Iout (最大) (A) 1.2 19 .2
輸出功率 (W) 468 427.5 2.8
隔離式/非隔離式 Non-Isolated Isolated Non-Isolated
輸入類型 AC DC DC
拓撲結構 PFC- Boost Half Bridge- LLC Buck- Non Sync
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDT421.PDF (3135 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDMDK4.ZIP (325 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMDK6.ZIP (193 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMDK5.ZIP (16436 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGT5.ZIP (1664 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMDK3.ZIP (1630 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMDK2.ZIP (529 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS7B81具啟用功能的 150-mA、無電池 (40-V)、超低 IQ、低壓差 (LDO) 電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC24612高頻率、多模式同步整流器控制器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC25661具有高電壓啟動功能的大範圍 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC28180具有強化型啓動和瞬態回應的 18kHz-250kHz CCM PFC 控制器

產品規格表: PDF | HTML
比較器

TL331高電壓單路差分比較器

產品規格表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B40-V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、單 SON 5 mm x 6 mm、0.96 mOhm

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LV2862採用超小型 SOT23 封裝的 4.5-V 至 60-V、600-mA 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 Universal Input, 430W Power Tool Charger Reference Design PDF | HTML 2024/11/19

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援