PMP23464

通用輸入、500W 恆定定電流和恆定電壓電動自行車充電器參考設計

PMP23464

設計檔案

概覽

此參考設計為適合電動自行車應用的通用輸入、71.4V、7A 恆定電流 (CC)、恆定電壓 (CV) 充電器。此參考設計以 115Vac 輸入達到 92.93% 端對端峰值效率,而 230Vac 輸入可達到 94.50% 端對端峰值效率。此設計包含風扇控制和根據輸出電流的充電狀態指示。此參考設計使用 UCC28180、UCC256603、UCC28910 和 TL103W 裝置。

特點
  • 94.5% 峰值效率
  • 輸出功率大於 150W 時的功率因數大於 0.9
  • 充電狀態指示
  • 自動風扇控制
  • 190mm × 100mm × 40mm
輸出電壓選項 PMP23464.1 PMP23464.2 PMP23464.3
Vin (最小值) (V) 90 350 100
Vin (最大值) (V) 264 400 400
Vout (Nom) (V) 390 71.4 12
Iout (最大) (A) 1.3 7 .25
輸出功率 (W) 507 499.8 3
隔離式/非隔離式 Non-Isolated Isolated Isolated
輸入類型 AC DC DC
拓撲結構 Boost- PFC Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDT400.PDF (2102 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

TIDMD34.PDF (416 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDMD36B.PDF (145 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDMD35.ZIP (99598 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDCGQ1.ZIP (2066 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDMD33.PDF (1641 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDMD32A.PDF (490 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

一般用途運算放大器

TL103W具有內部參考的雙路、32-V、900 kHz 運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
類比電流感測放大器

INA18026V、350kHz 電流感測放大器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 轉換器

UCC28910具定電壓、定電流及一次側控制的 700V 返馳交換器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC28180具有強化型啓動和瞬態回應的 18kHz-250kHz CCM PFC 控制器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC25660寬 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器

產品規格表: PDF | HTML
比較器

LMV393雙通用型低電壓比較器

產品規格表: PDF | HTML
AC/DC 控制器

UCC25661-Q1具有 IPPC 的車用高密度、寬 VIN 和 VOUT LLC 控制器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 2024/7/19

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援