PMP41062
100W 整合式 USB Type-C® 和 USB 電力輸送雙向充電參考設計
PMP41062
概覽
此參考設計是一款適用於 4 至 10 芯電池的整合式 USB Type-C® 電力輸送 (PD) 和充電參考設計,適用於具備 USB Type-C 埠的電動工具充電器、真空吸塵器、可攜式充電器等應用。其使用 TPS25751 這款高度整合的 USB Type-C PD 控制器,其中整合了完整管理的可靠電源路徑開關,以縮小尺寸並減少外部元件。可根據使用者的應用,透過 Web 架構 GUI 輕鬆配置功率規格,從而降低設計複雜性。PD 控制器可透過簡易的 I2C 通訊,與外部電池充電器控制器 BQ25756 搭配運作。此參考設計可透過 USB PD3.0 合規輸入來源支援最大 100W 的電池充電,並可在 OTG (隨插即用) 模式下提供最大 20V/5A 輸出。高度整合且簡易的設計有助於降低 BOM 成本、縮小尺寸與縮短上市時間。
特點
- 支援 4 至 10 芯電池充電,最大功率為 100W
- 支援 OTG 模式 (源極模式)
- 與 USB PD3.0 協定相容
- 高度整合的電源路徑開關
- 降壓、降壓升壓和升壓間的無縫轉換,可在廣泛的輸入與輸出範圍內實現最佳效率
- 全負載時達 96.1 % 的高效率
| 輸出電壓選項 | PMP41062.1 | PMP41062.2 | PMP41062.3 |
|---|---|---|---|
| Vin (最小值) (V) | 5 | 5 | 5 |
| Vin (最大值) (V) | 20 | 20 | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 24 | 42 |
| Iout (最大) (A) | 3 | 3 | 2.25 |
| 輸出功率 (W) | 36 | 72 | 94.5 |
| 隔離式/非隔離式 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 輸入類型 | DC | DC | DC |
| 拓撲結構 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。
設計檔案與產品
設計檔案
下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。
產品
設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 測試報告 | 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/3 |