TIDA-00075

高頻寬和高電壓任意波形產生器前端

TIDA-00075

設計檔案

概覽

此設計展示如何使用 DAC5682Z 電流汲極輸出的主動介面,其中的典型應用包括任意波形產生器的前端。EVM 包括用於數位轉類比轉換的 DAC5682Z、用於示範使用超寬頻運算放大器的主動介面實作的 OPA695,以及展示具有大電壓擺幅的運算放大器的 THS3091 和 THS3095。電路板上也包括用於產生時脈的 CDCM7005、VCXO 和參考,以及用於電壓調節的線性穩壓器。與 EVM 的通訊可透過 USB 介面和 GUI 軟體完成。

特點
  1. 高性能任意波形產生器前端的範例
  2. 使用 DAC5682Z 產生寬頻訊號
  3. 提供 1 個寬頻高性能輸出,能夠使用 OPA695 驅動 50 歐姆負載
  4. 使用最大 30Vpp 的 THS3095 提供高電壓輸出
  5. 使用 TSW1400 和 HSDC Pro 模式產生器軟體的簡易評估平台
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

TIDU129.PDF (1361 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDR609.PDF (57 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDR610.ZIP (3998 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDR608.PDF (181 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

UCC284-40°C 至 +85°C 的 500-mA、負可調整低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF
高速 DAC (>10 MSPS)

DAC5682Z雙通道、16 位元、1.0-GSPS、1x-4x 內插數位轉類比轉換器 (DAC)

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

THS3091單路、高壓低失真電流回饋運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS767具有啟用與延遲重設功能的 1-A、10-V、低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

OPA695具停用功能的超寬頻電流回饋運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
時鐘抖動清除器

CDCM7005可將參考時脈與 VCXO 同步的高性能、低相位雜訊、低偏斜時脈同步器

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

THS3095具有關機功能的單路高電壓低失真電流回饋運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54305.5V 至 36V 輸入、3A、500kHz 降壓轉換器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End 2013/9/3

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援