UCC28782EVM-030
具 LMG2610 整合式 GaN 半橋式的 UCC28782 主動鉗位返馳式轉換器 65-W USB-C PD EVM
UCC28782EVM-030
概覽
UCC28782EVM-030 使用 UCC28782 主動鉗位返馳控制器展現 65-W USB Type-C™ 離線適配器的高效率和高密度。輸入支援通用 90 Vac 至 264 Vac,單輸出在最大電流 3-A 時可設爲 5 V、9 V 和 15 V,最大電流 3.25-A 時則為 20 V,可透過 USB PD 介面控制器進行調整。250-kHz 額定的高頻率操作可縮小解決方案尺寸,多模式操作則可維持高效率。LMG2610 整合了高壓側與低壓側 FET、閘極驅動器、高壓側位準移位器,並提供無耗損電流感測模擬。輸出則採用同步整流以提升效率。
特點
- 具 USB Type-C™ 的 90 至 264 Vac 通用 AC,PD 3.0 相容輸出可達 65 W (5 V/3 A、9 V/3 A、15 V /3 A、20 V/3.25 A)
- 效率和待機功耗高過 CoC Tier 2 和 DoE Level VI 的法規要求
- 功率密度 30 W/in3,在 90-VAC 全負載下效率為 93%
- 頻率抖動、x 電容器放電可簡化 EMI 要求 EN 55022 的相符性
- 採用 GaN MOSFET 來提升效率
- 通用德州儀器高電壓評估 (TI_HV_EVM)
AC/DC 控制器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022/7/28 | ||
| 證書 | UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/6/29 |