PMP23630

PMP23630

設計檔案

概覽

此參考設計為一款具備高電壓 DC (HVDC) 輸出功能的兩級高效率 30kW 電源供應器。第一級為以三相輸入來源供電的三階飛馳電容器功率因數校正 (PFC) 轉換器。透過 TMS320F28P650DK 高性能微控制器執行 PFC 控制。由於電感器中的倍頻效應,選擇了飛馳電容器拓撲結構而非更傳統的拓撲結構(例如 Vienna 整流器)。這種倍增效應可使得電感器體積更小且效率更高。PFC 後接兩個 Δ-Δ 連接的三相電感器-電感器-電容器 (LLC) 轉換器。其中一個 LLC 用於 +400V,另一個 LLC 用於 -400V。LLC 轉換器可配置為獨立電源供應器,或作為單一 800V 輸出。Δ-Δ 連接可減少均方根 (RMS) 電流。透過單個 TMS320F28P650DK 高性能微控制器執行 LLC 控制。

特點
  • 峰值效率:98.5%
  • PFC 運作頻率:65kHz
  • LLC 運作頻率:100 kHz 和 1.5 MHz
  • 尺寸:800mm × 160mm × 32mm
輸出電壓選項 PMP23630.1
Vin (最小值) (V) 430
Vin (最大值) (V) 530
Vout (Nom) (V) 800
Iout (最大) (A) 37.5
輸出功率 (W) 30000
隔離式/非隔離式 Isolated
輸入類型
拓撲結構 Boost- CCM^Full Bridge- LLC
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
SLVT224.PDF (230 KB)

參考設計的測試結果,包括效率圖、測試先決條件等

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

時鐘緩衝器

LMK1C1104 — 4 通道輸出 LVCMOS 1.8-V 緩衝器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

LM2776 — 切換式電容器逆變器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7710 — 增強 1 通道數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7721 — 增強 2 通道 1/1 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7731 — 增強 3 通道 2/1 數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7740-Q1 — 車用、增強 4 通道、4/0、數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7741-Q1 — 車用、增強型 4 通道、3/1、數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
數位隔離器

ISO7762 — 增強 6 通道、4/2、數位隔離器

產品規格表: PDF | HTML
乙太網路 PHY

DP83826I — 具有工業溫度範圍、MII 介面和強化模式的低延遲 10/100 Mbps PHY

產品規格表: PDF | HTML
通用型 MCU

MSP432E401Y — 具有乙太網路、CAN、1 MB 快閃記憶體和 256 kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F MCU

產品規格表: PDF | HTML
隔離式 ADC

AMC0236 — 具有外部時鐘的精密 ±1V 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式 ADC

AMC1336 — ±1V 輸入、精密電壓感測強化型隔離調變器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式 ADC

AMC3306M05 — 具有整合式 DC/DC 的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器

產品規格表: PDF | HTML
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

UCC34141-Q1 — 具有整合式變壓器的車用、5.5V 至 20V VIN、1.5W 穩壓、5kVRMS 隔離式 DC/DC 模組

產品規格表: PDF | HTML
非反相緩衝器和驅動器

SN74AHCT367 — 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 6 通道、4.5-V 至 5.5-V 緩衝器

產品規格表: PDF | HTML
振盪器

LMK6C — 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVCMOS 振盪器

產品規格表: PDF | HTML
精密運算放大器 (Vos < 1mV)

OPA4350 — 四路、單電源供電、軌對軌、高速、低雜訊運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
通訊協定與匯流排開關與多工器

SN74CB3Q3244 — 具有 2 個控制輸入的 3.3-V、1:1 (SPST)、8 通道 FET 高頻寬匯流排開關

產品規格表: PDF | HTML
即時馬達控制與自動化 MCU

TMS320F28P650DK — C2000 ™ 32 位元 MCU、2x C28x +CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES

產品規格表: PDF | HTML
串聯電壓參考

REF4132-Q1 — 車用 12-ppm/°C 低雜訊低功耗精密電壓參考

產品規格表: PDF | HTML
串聯電壓參考

REF50 — 低雜訊、極低漂移、寬 VIN 精密電壓參考

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 測試報告 30kW HVDC AI Data Center Reference Design PDF | HTML 2025/10/7
技術文章 數據中心演進滿足人工智慧的巨大電力需求 PDF | HTML Download English Version PDF | HTML 2025/11/12

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片