TAS6682Q1EVM

TAS6682-Q1 evaluation module

TAS6682Q1EVM

立即訂購

概覽

The TAS6682Q1EVM showcases the TAS6682-Q1 4 channel, digital input with integrated DSP, closedloop class-D automotive audio amplifier. The EVM requires the use of the PurePath™ Console (PPC3) graphical user interface plug-in for programming the I2C registers settings. This EVM can also be used for development purposes using the PPC3 graphical user interface.

特點
  • Evaluate all the features of the TAS6682-Q1
  • Select from multiple inputs, optical, coax, USB, and direct digital
  • PPC3 to aid in software development and evaluation
DC/DC 轉換器
TLV62568 採用 SOT23 和 SOT563 封裝的 2.5V-5.5V 輸入、1A 高效率降壓式降壓轉換器

 

反相緩衝器和驅動器
SN74LVC1GU04 單路 1.65-V 至 5.5-V 逆變器

 

數位多工器與編碼器
SN74LVC2G157 單路 2 線路至 1 線路數據選擇器/多工器

 

時鐘產生器
CDCE913 具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器

 

負載開關
TPS22965-Q1 具有可調整上升時間和輸出放電的 1 通道 5.7-V、4-A、16-mΩ 車用負載開關

 

重設與看門狗 IC
TPS3897 具高電位作動、開汲極輸出的單通道、超小型、可調式監控器

 

電壓轉換器
SN74AVC2T244 雙位元雙電源匯流排收發器

 

非反相緩衝器和驅動器
SN74LVC2G07 具有開漏輸出的 2 通道、1.65-V 至 5.5-V 緩衝器

 

音訊轉碼器
DIR9001-Q1 汽車類 96-kHz 24 位元數位音訊介面接收器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
重要注意事項

The user's guide and other design resources are available. Request now

訂購並開始開發

開發板

TAS6682Q1EVM

支援產品和硬體

TAS6682Q1EVM

close
版本: null
發行日期:
支援軟體

TAS6682-Q1-DESIGN — TAS6682-Q1 documents

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
TAS6682Q1EVM TAS6682-Q1 evaluation module
認證

TAS6682Q1EVM-DOC-CERT — TAS6682Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支援產品和硬體

支援產品和硬體

硬體開發
開發板
TAS6682Q1EVM TAS6682-Q1 evaluation module
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片