選取版本

選取版本

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。

INTERCONNECT-STUDIO

InterConnect Studio

選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: 1.8.1
發行日期: 2026/9/3
產品
可編程邏輯裝置 (PLD)
TPLD1201 具有八個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的可編程邏輯裝置 TPLD1201-Q1 具有八個通用型輸入或輸出的車用可編程邏輯裝置 TPLD1202 具有 10 個通用型輸入或輸出 (GPIO) 和 I²C、SPI 的可編程邏輯 IC TPLD1202-Q1 具有 10 個通用型輸入或輸出 (GPIO) 和 I²C、SPI 的車用可編程邏輯 IC TPLD1401 具有 12-GPIO 的可編程邏輯裝置 TPLD1401-Q1 具有 12-GPIO 的車用可編程邏輯裝置 TPLD1601 具有 14-GPIO 的可編程邏輯裝置 TPLD1601-Q1 具有 14-GPIO 的車用可編程邏輯裝置 TPLD2001 具有 18-GPIO 和可選 I²C/SPI 的可編程邏輯裝置 TPLD2001-Q1 具有 18-GPIO 和可選 I²C/SPI 的車用可編程邏輯裝置 TPLD20T01 具有 17-GPIO、雙電源供應和可選式 I2C/SPI 介面的可編程邏輯裝置 TPLD20T01-Q1 具有 17-GPIO、雙電源供應和可選式 I2C/SPI 介面的車用可編程邏輯裝置 TPLD801 具有六個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的可編程邏輯裝置 TPLD801-Q1 具有六個通用型輸入或輸出 (GPIO) 的車用可編程邏輯裝置
專業邏輯 IC
TPLD1202TCRWBR ‌TPLD1202T 可編程邏輯裝置

版本資訊

Program to configure TI Programmable Logic Devices

最新功能

  • New feature:Register write lock and OTP write lock are now enabled by default on TPLD1202 devices for improved security.
  • New feature:Improved programming firmware for TPLD-PROGRAM (V388)
  • Bug Fix: Added missing devices TPLD2001Q1 and TPLD1202Q1
  • Bug Fix:Corrected incorrect hex mapping for the user lock configuration across TPLD1202 and TPLD2001 devices.
  • Bug Fix:Resolved a crash that occurred when configuring a state machine (ASM) in a mode that shares resources with a Look-Up Table (LUT).
  • Bug Fix:Improved state machine output validation to prevent invalid configurations.
  • Bug Fix:Fixed counter finite-state machine (FSM) input routing.
  • Bug Fix:Fixed an error that could occur when programming designs with owned pins.
  • Bug Fix:Resolved several simulation issues including voltage source initialization, output signal integrity, DFF latch input mapping, shift register initial value loading, and analog multiplexer floating inputs.