全球製造

全球製造

創造半導體製造業的新紀元

提供地緣政治可靠的供應

數十年來,設計並製造創新產品一直是我們的業務核心。我們在全球擁有 15 個據點,包括晶圓廠、組裝與測試工廠、凸塊與探針設施,以及經過策略性選址的產品配送中心。我們以數十年來經實證的可靠製造技術為基礎,不斷拓展內部營運,滿足客戶所需的供應保障,確保產品能在客戶指定的時間和地點送達。 

我們的獨到之處

支援成長

我們透過策略性投資 300mm 晶圓廠,拓展全球製造布局,支援客戶未來數十年的產能需求。同時,組裝與測試工廠及產品配送中心也在持續擴充與自動化。

供應量控管

我們的內部晶圓製造、組裝與測試作業正在持續成長,預計到 2030 年將支援我們超過 95% 的產量。透過規模的擴張,我們將能夠控制自身供應量,滿足目前與未來的需求。

掌握製程技術

我們正在投資並擴充 45 至 130nm 節點的產能,藉此滿足必要晶片至關重要的長期需求。透過自主開發並掌握製程技術,我們可以針對產品的價格和性能進行最佳化。

永續製造

我們始終秉持對於負責任、永續製造的長期承諾,包括重複使用或回收水資源和 90% 的廢料。我們全新的 300 mm 工廠經過專門設計以符合 LEED 金級認證,並且使用 100% 再生能源供電。

17 12 月 2025 | 部落格
位於德州謝爾曼市的首座量產廠啟用,標誌著德州儀器創新歷程中的重要里程碑,因為我們正致力打造當今世界所依賴、並孕育未來願景的技術。
閱讀更多
15

全球製造據點

Tens

每年製造數十億顆晶片

95%

製造內部化 (2030 年目標)

100%

全球範圍內採用再生能源電力 (2030 年目標)

300mm 晶圓廠

300mm 晶圓廠是全球最有效率的大規模晶圓廠。直徑 300 毫米 (或 12 英吋) 的晶圓是目前最大且最先進的矽晶圓尺寸,可容納上百萬個半導體晶片。我們的 300mm 晶圓廠採用先進設備和全自動化製造流程,提升每片晶圓可生產的晶片數量,進而實現最高效率。

德州謝爾曼 (SM1、SM2、SM3、SM4)

2021 年 11 月宣佈此據點有將四個晶圓廠做為單一場站運作的潛能,以隨時間滿足需求。首座晶圓廠 SM1 已啟用並進入量產階段,第二座晶圓廠 SM2 的建設亦已完成。

猶他州李海 (LFAB1、LFAB2)

LFAB 於 2021 年購入,並於 2022 年開始進行 300mm 晶圓生產。2023 年 2 月宣佈於該地點建造的第二座 300mm 半導體晶圓廠正在施工中,未來將會與現有晶圓廠相連。

德州理查森 (RFAB1、RFAB2)

RFAB 於 2009 開幕,為全球第一座 300mm 類比晶圓廠。與第一座晶圓廠相連接的第二座 300mm 晶圓廠於 2022 年開始投入生產。

內部一覽

您是否曾經好奇供電給裝置的微小晶片如何製作?深入了解我們其中一座 300mm 晶圓廠,並探索這座每天製造數百萬個晶片的三層樓高科技設施。

按一下影像可進一步了解製造半導體晶片的地點。

風扇底座樓層

晶圓廠的頂樓設有專用的風扇系統,可淨化空氣並維持穩定的溫度與濕度。該設備會將潔淨空氣泵入晶圓廠。

arrow-right 晶圓廠虛擬導覽

無塵室樓層

無塵室是製造半導體晶片的地方。數千台全球最精密複雜的機器(稱為「製程設備」),每天讓裸矽晶圓經過數百道製程步驟,製造出數百萬顆晶片。無塵室員工會穿上俗稱「兔子裝」的防塵衣,這是為了防止棉絮、毛髮、油脂,甚至皮屑等接觸到晶圓。

arrow-right 晶圓廠虛擬導覽

子晶圓廠樓層

晶圓廠最底層設有泵浦、電源櫃、公用管線,以及為無塵室製程設備供電的其他設備。錯綜複雜的管線網路從天花板延伸,透過一系列稱為「格狀平台」(waffle table) 的孔洞進入無塵室的地板。如此讓我們得以將水、化學物質及氣體等重要元素引入晶圓廠。

arrow-right 晶圓廠虛擬導覽
風扇底座樓層
無塵室樓層
子晶圓廠樓層

靈活的供應鏈

數十年來,我們在全球坐擁並營運晶圓廠,生產高品質且可靠的晶片。隨著對現有晶圓廠的自動化與現代化投資增加,我們將能在現階段與未來有效率地出產數十億枚基礎半導體。再加上我們全新的 300mm 產能擴建專案,更能充分保障客戶所需的供應量。

我們在全球擁有並經營組裝與測試設施 (A/TS) ,將個別半導體晶片與晶圓分離,並進行組裝,封裝和測試。後端製程是我們內部製造作業的關鍵一環,並且正在不斷進行擴展、現代化和自動化以支援客戶需求。

TI 產品經過封裝與測試後就會運送至產品配送中心 (PDC),這些遍布全球的據點經過策略性選址,以提供快速可靠的運送服務。我們不斷擴展 PDC 網路、增設據點,並透過系統自動化提高工作效率。 

我們策略的核心要素是在全球製造足跡中增加產能,並持續推動製程進步,以確保裝置具備高品質。我們的目標是為客戶提供所需的地緣政治可靠性和多樣化的採購選項,以支援客戶未來數十年的成長。
– Mohammad Yunus | 德州儀器 技術和製造部門資深副總

透過組裝與測試據點擴大產能

TI 在全球營運七個最先進的組裝與測試據點,對於將半導體晶圓轉換為成品晶片的過程中,扮演至關重要的角色。我們聚焦在後端製造的現代化、自動化及產能擴充。

近期新聞

>
17 Dec 2025

德州儀器於德州謝爾曼最新的 300mm 半導體製造設施正式開始投產

德州儀器(TI)今日宣布,其位於德州謝爾曼的最新半導體晶圓廠正式啟動生產,距離破土動土僅歷時三年半。

>
06 Nov 2025

德州儀器於馬來西亞麻六甲開設第二座組裝與測試工廠

新工廠與該公司現有廠區直接相連,預計每年將組裝與測試數十億片晶片。

>
18 Jun 2025

領先業界的企業加強與 TI 的合作夥伴關係

TI 在美國製造業投資了 600 億美元,其技術領先地位支持 Apple、Ford、Medtronic、NVIDIA 和 SpaceX 等公司在關鍵應用領域打造下一代產品。 

媒體聯絡人

如有媒體相關問題,請聯絡 mediarelations@ti.com。

 

媒體新聞資料袋

按一下下方連結即可存取 TI 製造圖片、影片花絮及概要說明書。