利用我們的電源管理解決方案提升資料中心設計,其中包括多相控制器、功率級、負載點穩壓器與轉換器、熱插拔控制器,以及時鐘與計時、訊號處理、介面與連線解決方案。我們的產品可提供性能、可靠性和可擴展性,以確保無縫整合且符合未來需求,同時無需犧牲空間或電源效率。
為何選擇 TI 來滿足您的資料中心運算需求?
多相解決方案
整合多相功率級與控制器,具有遙測、保護功能及快速暫態響應,滿足處理器的電源需求。
提升功率密度與效率
我們的多相電源和負載點解決方案產品組合可為 AI 處理器和其他關鍵任務系統軌提供高功率密度和高效率
輸入電源保護
利用我們具備整合式保護、遙測和監控功能的 eFuse、熱插拔控制器、負載開關和 ORing 控制器產品組合,滿足運算電源架構的保護需求。
利用我們的多相和 PoL 解決方案,滿足 AI 處理器的電源需求
利用我們的高性能多相解決方案,將資料中心效率最佳化
高密度資料中心的每個運算和加速器托盤都需要更高的功耗。利用我們的多相產品為您的晶片系統處理器供電,以較少的電路板空間實現更高功率,進而獲得最佳運算能力。
我們的單體功率級裝置系列採用熱增強型封裝,而我們的可擴展控制器則可提供快速負載暫態響應、先進的遙測和保護功能。結合這一切後,您就擁有了一套完整的電源解決方案,可在資料中心中實現無可比擬的性能。
適用於高效能 Xilinx 與 Intel FPGA 平台的彈性電源參考設計
此參考設計利用我們的電源管理積體電路與控制器解決方案,因應現場可編程邏輯閘陣列各軌電源需求增加的情況。
Application note
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
此應用報告介紹三代 DCAP+ 多相降壓控制器的基本知識。
提升資料中心功率密度與效率
我們的降壓轉換器可提高效率、改善負載暫態性能,以及減少機架伺服器 CPU 和硬體加速器運算電源系統中的外部元件數量。
為了提升運算系統可靠性及保護,我們許多負載點解決方案皆提供 PMBus 序列介面,可設定電源供應器的運作方式,以及即時監控電壓、電流和溫度。我們的製程技術、進階封裝與創新的控制模式架構,可協助您將可用的電路板空間最大化、滿足效率目標,並以較少的外部元件因應嚴格的電壓要求。
TPS546D24S 和 TPSM8S6C24 的延伸安全功能
TPS546D24S 降壓轉換器系列和 TPSM8S6C24 降壓模組,配備德州儀器第一款具備延伸安全命令的 PMBus 降壓穩壓器。
Application note
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
德州儀器提供高性能電源管理解決方案,可在為資料中心和機架式伺服器的主機板和擴充卡處理器供電時,實現高可用性和高效率。
Application note
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
德州儀器提供高性能的負載點解決方案,可在為網路介面卡所使用的處理器供電時,實現低雜訊、高效率,並減少外部元件。
利用我們的高效率電源開關,設計可靠的數據中心配電系統
由於人工智慧與雲端運算快速進步,因此對資料中心電源與可靠性的需求正以指數成長。
我們的高度整合 eFuse、熱插拔控制器、負載開關和 ORing 控制器,可透過高功率密度、能在處理更高功率位準時確保可靠性的可調式電流、電壓和過熱保護,以及先進的遙測功能,支援資料中心電源系統。
Technical article
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
了解我們的完全堆疊式 eFuse 如何透過降低系統功率耗損,協助資料中心達成效率目標。