利用我們的負載點和多相電源、時脈、通訊和數位處理裝置產品組合設計資料網路系統,以實現高效率且高速的資料傳輸,同時最大限度地減少訊號衰減。
為何選擇 TI 來滿足您的數據中心網路需求?
更小巧、更快速的光學模組設計
我們的電源管理裝置產品組合可協助您降低功耗、提高準確度,並實現對光學模組設計輸出功率的精確控制。
最佳化數據中心交換器設計
利用我們為最新一代網路 ASIC 與 FPGA 設計的高效率電源解決方案產品組合,設計具有超高頻寬與更低功率損耗的數據中心交換器。
最佳化訊號完整性,並確保數據中心網路解決方案的精確同步
利用我們的多來源 BAW 型時脈解決方案,將系統可靠性和性能最大化
利用我們的突破性體聲波 (BAW) 型快捷外設互聯標準 (PCIe)、USB 和乙太網路時脈解決方案,提升資料中心性能與可靠性。確保精密同步、將干擾降到最低,並將訊號完整性最佳化。
我們的 BAW 型產品包括無參考時脈產生器,適用於伺服器主機板中的時脈伺服器管理處理器與現場可編程邏輯閘陣列;適用於 56Gbps 和 112Gbps 乙太網路以及 PCIe Gen 6 的振盪器,可用於智慧網路卡 (smartNIC) 和硬體加速器;以及具有超低抖動性能的 HCSL 時脈扇出緩衝器,適用於多個 PCIe Gen 1-6 應用。