若要打造流暢且逼真的 3D 體驗,現今的 HMI 系統需要具備硬體加速器和最佳化功耗的高效能處理能力。我們的 Arm 架構微處理器和類比元件產品組合,可滿足下一代人機介面 (HMI) 系統的需求;在這些系統中,鑒於對資料完整性和隱私的考量,硬體安全功能比以往任何時候都更為重要。

為何您的新一代 HMI 設計要選用 TI 產品?

善用我們的硬體加速器
以低功耗運作
運用我們的支援生態系統

設計更智慧化的 HMI 設計

進階顯示功能

HMI 系統運用邊緣處理實現進階功能,正在從簡單面板演進為智慧系統。挑戰包含電源與性能平衡,以超低功耗模式建立高效率設計,並包含智慧連線與多元顯示器支援。

我們的可擴展 AM6x 處理器可支援應對這些挑戰,提供高效的邊緣處理並降低功耗,以支援電池供電和高能效應用。AM6x 系列為聲控監視器和手勢控制面板等 HMI 產品鋪下革命之路。


Technical article

新一代 HMI 的三個重要考量 (Rev. A)

從智慧型手機到患者監測與控制面板,HMI 應用無所不在。現在來逐項探討新一代 HMI 三大考量。
White paper

透過 AM62x 處理器啟用低功耗嵌入式系統

嵌入式系統在各種應用領域中日益普及,將有助提升單一 SoC 的整合性。本白皮書介紹以我們的 AM62x 處理器開發的新穎功能與技術。

設計庫

探索由德州儀器和第三方硬體和軟體廠商在我們處理器生態系統中打造的 HMI 解決方案。

AM625現行

配備 Arm® Cortex®-A53 型邊緣 AI 與 Full-HD 雙顯示器的人機互動 SoC

AM68A現行

適用於 1-8 台攝影機、機器視覺、智慧流量、零售自動化的 8 TOPS 視覺 SoC

SN65DSI83現行

單通道 MIPI ® DSI 到單鏈路 LVDS 橋接器和 Flatlink™ 積體電路

確保 HMI 系統設計安全

新一代 HMI 系統需要進階安全功能,例如安全開機和軟體更新,網路和外部記憶體保護,偵錯安全性,以及裝置 ID 和金鑰處理。

我們的微處理器整合了豐富的硬體安全功能,與具有密碼編譯加速,可信執行環境或即時加密的軟體相比,速度更快,安全等級更高。


White paper

Secure Boot on embedded Sitara™ processors (Rev. A)

本白皮書說明安全開機程序如何設計至 TI Sitara™ 處理器及其支援基礎架構。
More literature

Building your application with security in mind (Rev. E)

閱讀我們的電子書,瞭解安全為何至關重要,以及如何評估您需要的安全措施。瞭解如何實施這些措施以及我們的安全功能如何幫助您實現安全目標。

AM625現行

配備 Arm® Cortex®-A53 型邊緣 AI 與 Full-HD 雙顯示器的人機互動 SoC

AM68A現行

適用於 1-8 台攝影機、機器視覺、智慧流量、零售自動化的 8 TOPS 視覺 SoC

TMP1827現行

SHA-256 驗證器和 2Kbit EEPROM,整合式 ±0.2°C 溫度感測器與 1-Wire® 通訊協定相容

HMI 和可編程邏輯控制器通訊

Profinet 和 EtherCAT 等即時通訊介面可在可程式邏輯控制器和輸入/輸出模組之間實現精確、具時效性的通訊。透過將即時 Arm® 核心和可編程即時邏輯整合在一個封裝中,我們的多核心處理器提供了高性能和通用處理的適切組合。可編程即時單元工業通訊子系統 (PRU-ICSS) 支援大多數工業通訊協定以及時效性網路 (TSN),並具備處理 Gigabit 速率的能力。


Application note

How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)

閱讀我們的應用說明,其中說明如何將乙太網路 PHY 連接至 EtherCAT® ESC。
Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

此應用報告介紹了 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 處理器產品組合中每部裝置支援的工業通訊協定,以及從何處和如何獲得這些協定。
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

此應用報告介紹了 Sitara™ MCU+ 和 Sitara Arm® Cortex®-A 處理器產品組合中每部裝置支援的工業通訊協定,以及從何處和如何獲得這些協定。

AM2431現行

Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性

AM6442現行

雙核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、四核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性

DP83867IR現行

工業溫度、穩健 GB 乙太網路 PHY 收發器

最佳化視訊管線

擴增實境對於一個或多個傳入攝影機串流的即時處理需求包括:預先處理和分析、圖形疊加、後處理,以及輸出到一個或多個高解析度顯示器,並可選擇將視訊輸出串流編碼並傳送到遠端位置。

我們的微處理器提供圖形、視覺預先處理、深度/運動感知、H.264/H.265 視訊編解碼器和自訂加速器,以減輕 Arm 核心的負擔並將功耗需求降至最低。


AM62A7現行

具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、低功耗系統、機器視覺、機器人的 2 TOPS 視覺 SoC

AM69A現行

適用 1-12 台攝影機、自主行動機器人、機器視覺、行動 DVR、AI 運算盒的 32 TOPS 視覺 SoC

DRA829J現行

具備雙核心 Arm® Cortex®-A72、8 埠乙太網路、4 埠 PCIe 與 C7xDSP 的 SoC,用於網路與運算應用

開發板

具備 PMIC 的 AM62x 入門套件評估模組

AM62x 入門套件 (SK) 評估模組 (EVM) 是圍繞 AM62x 系統單晶片 (SoC) 建構的獨立測試和開發平台。AM62x 處理器由四核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53 微處理器、單核心 Arm® Cortex®-R5F 微控制器 (MCU) 與 Arm® Cortex®-M4F MCU 組成。

開發模組 (EVM) 的 GUI

適用於 AM62x Sitara™ 處理器的 Altia® GUI 開發軟體

Altia 擅長建造嵌入式顯示器的圖形使用者介面 (GUI) 開發軟體和服務。Altia 的設計涵蓋全球超過 1 億部裝置,供汽車、醫療、消費電子及工業裝置產業的各家公司用於將一流的 GUI 投入生產。Altia 產品和服務支援各種 TI Sitara™ 和 Jacinto™ 處理器。

Altia 工具鏈包括整合、高效且易於使用的工作流程,具有先進 3D 功能、全球語言支援及其他更多功能。Altia 工程服務團隊在 GUI 開發生命週期中提供全球支援,從圖形開發和使用者體驗研究到測試、功能安全認證及生產。

計算工具

AM62x 功率預估工具 (PET)

AM62x 功率預估工具 (PET) 試算表允許使用者根據測量和模擬數據計算功耗估計值。估計值按原樣提供,不保證在指定精密度內。功耗取決於在運作過程中執行於處理器的電氣參數、矽製程變化、環境條件和使用案例。

實際功耗應該在實際系統中驗證。此工具用於估計實際運作模式下的功耗,不適用於按尺寸供電。

對於試算表的輸入部分,使用者必須使用對應的使用參數修改欄位。專為使用者輸入設計的儲存格為藍色。無法修改的欄位爲紅色。綠色欄位爲輸出。

此功率預估試算表可能會有所變動。


Reference designs icon

與 人機介面 (HMI) 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計

2023 年 4 月 07 日 | 公司部落格

影響嵌入式處理技術未來的 3 個趨勢

使嵌入式未來成為可能的技術正在改變智慧家居、城市、工廠和車輛,最佳化日常電子產品,並且開創美好世界的新途徑。
閱讀更多

技術資源

White paper

透過 AM62x 處理器啟用低功耗嵌入式系統

本文介紹在 AM62x 處理器 (德州儀器的次世代 Sitara MPU 產品) 上開發的新穎功能和技術。
Technical article

新一代 HMI 的三個重要考量 (Rev. A)

瞭解新一代 HMI 應用的新興趨勢與需求。
White paper

Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)

利用具更高可靠性的即時決定性實體通訊連結,推動經濟向前發展。