使用我們的時脈與射頻合成器解決方案,滿足精確同步化需求,並提供低雜訊系統

我們的時脈產品和射頻鎖相迴路 (PLL) 可實現超低雜訊性能和同步功能。

  • 高效能 PLL、外部電壓控制振盪器 (VCO) 模式和外部相位偵測器輸入模式有助於滿足嚴格的雜訊要求。
  • 多核心 VCO 和校準演算法可實現寬頻涵蓋率與快速跳頻。
  • 相位同步與可調整性及輸入視窗功能簡化電子裝置工業委員會 JESD204B 和 JESD204C 系統中的多 GHz 時脈同步。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010230 – 適用雷達和 EW 應用的多通道射頻收發器、低雜訊時脈參考設計
  • LMX2594PSEVM – 適用於 15-GHz 射頻合成器及多裝置相位同步的 LMX2594 評估模組
產品
  • LMX2820 – 具有相位同步功能、JESD 和頻率校準 <5μs 的 22.6 GHz 寬頻射頻合成器
  • LMX1204 – 具 JESD204B/C SYSREF 支援和相位同步的 12.8 GHz RF 緩衝器、倍頻器和分頻器
  • LMK5B33216 – 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器
軟體開發
  • PLLATINUMSIM-SW – 德州儀器 (TI) PLLatinum Simulator Tool
  • TICSPRO-SW – 德州儀器 (TI) 時鐘和合成器 (TICS) Pro 軟體