隔離式 ADC
隔離式 ADC 又稱為隔離式調變器,可從經受高共模電壓的精密 delta-sigma 調變器輸出數位位元流。我們的隔離式 ADC 產品組合由基本型與強化型隔離式高性能調變器所組成,適用於高電壓系統中的電流與電壓感測。
Featured isolated modulators
隔離式調變器和 ADC 技術
我們的產品組合包括配備完全整合隔離式 DC/DC 轉換器的隔離式 ΔΣ ADC,可從裝置低壓側進行單供應運作。
優點:
- 內建資料與電源隔離可進行多相分流計量應用的相位轉相位隔離。
- 裝置之間的同步可達最高 0.1 等級的高系統準確度。
- 內建溫度感測器可輕鬆進行溫度補償。
我們的隔離式電流感測調變器提供功能性、基本及強化型隔離選項,具有低偏移、增益誤差及漂移特性,可在 0.1% 至 2% 的範圍內實現更高的準確度。
優點:
- 具最高 150V/ns 高暫態抗擾度的電隔離。
- 簡化 PCB 設計和訊號佈線的內部時脈解決方案。
- 簡化系統級同步的外部時脈解決方案。
適用於整合式馬達驅動的 48V、4kW 小型三相位逆變器參考設計
適用於整合式馬達驅動的 48V、16A 小型三相 GaN 逆變器參考設計
具有智慧電表功能的 3.6kW 單相圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
我們的隔離式電壓感測調變器提供最佳化的電壓感測,具有高達 1.5GΩ 的更高輸入阻抗、+/- 1V、+/- 400V 及 +/- 600V 的輸入電壓範圍,以及低輸入偏壓電流規格。
優點:
- 簡化系統級同步的外部時脈解決方案。
- 具高輸入電壓範圍的改良訊號雜訊比。
- 具備整合式高電壓電阻器的解決方案選項,可實現優於 1% 的系統級準確度,同時縮小解決方案尺寸。
高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Technical Resources
An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Understanding isolation terminology and relevance
隔離、分流架構電流感測參考設計
此經驗證的參考設計採用 AMC1304M25 隔離式 delta-sigma (ΔΣ) 調變器與 TMS320F28377D 微控制器,執行隔離式電流感測資料擷取。此設計專為需要優異電氣隔離與準確度的分流電流量測應用而設計,例如工業馬達驅動器、太陽能變流器與電表。 它能夠測量 -10A 至 +10A 的負載電流,未校準準確度優於 0.3%,此外也提供高解析度通道與額外過電流或短路偵測通道的雙重功能。 透過製造三塊 PCB 並測量 DC 和 AC 輸入訊號的結果,針對電路設計目標驗證了設計功能與性能。
適用於馬達驅動器的隔離電流分流及電壓測量參考設計
此評估套件與參考設計在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中實作 AMC130x 強化型隔離 ΔΣ 調變器與整合式 Sinc 濾波器。此設計可評估這些量測的性能:三個馬達電流、三個逆變器電壓和 DC 鏈路電壓。 套件中提供的韌體,可用於配置 Sinc 濾波器、設定 PLL 頻率,以及從 Sinc 濾波器接收資料。另外也提供多用途執行階段 GUI,以協助使用者驗證 AMC130x 性能,並支援對 Delfino 控制器中的 Sinc 濾波器參數進行配置變更。
採用分流器且適用於保護繼電器的擴展式電流和電壓量測參考設計
此參考設計展示了使用單一分流和電壓測量 AMC1304Mx5 隔離式 ΔΣ 調變器擴展電流測量範圍的獨特方法。仔細選擇可將功耗降到最低的低值分流電阻器,加上低雜訊的前端放大器,以及引入兩個增益路徑,即可延伸上下電流限制。 透過將調變器輸出介接至執行 Sinc3 濾波的 AM437x 主機處理器,電流和電壓測量的準確度可達到 <± 0.5%。