汽車 LED 驅動器

DC/DC、線性與背光 LED 驅動器

parametric-filter檢視所有產品
我們的車用 LED 驅動器可協助您打造超越汽車產業嚴格要求的創新、可靠,且符合成本效益的車用照明系統。我們豐富的高效率 LED 驅動器產品組合可延長您的照明系統設計的使痈壽命、加強保護駕駛與行人安全,並強化駕駛體驗。

依類別瀏覽

依應用選擇
頭燈

從矩陣管理裝置到高功率密度切換 LED 驅動器,我們提供高度靈活的解決方案,可支援您的單一功能或主動頭燈轉向需求,同時也符合 EMI 要求。

後燈與車內燈

智慧線性 LED 驅動器為後車燈系統提供獨立且可靠的像素控制。具備熱管理功能的單通道或多通道 IC 可提供車外或車內燈適用的解決方案。

車載資訊娛樂系統與儀錶板

我們的背光和多通道線性選項具備全方位診斷功能,可在顯示器和訊息指示儀表板應用方面提供可靠的互動性。

TPS92530-Q1
汽車 LED 驅動器

車用 3 通道、定電流和定電壓同步降壓 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

TPS92642-Q1
汽車 LED 驅動器

車用同步降壓紅外線 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2

LP8868V-Q1
汽車 LED 驅動器

具有靈活調光選項的車用、65-V、4-A 背光降壓升壓 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.8

LP8868U-Q1
汽車 LED 驅動器

具有靈活調光選項的車用、65-V、4-A 背光升壓 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.75

LP8868Y-Q1
汽車 LED 驅動器

具有彈性調光選項和展頻的車用 65-V、4-A 降壓升壓 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.842

LP8868Z-Q1
汽車 LED 驅動器

具有彈性調光選項和展頻的車用 65-V、4-A 降壓 LED 驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.737

電源趨勢

以我們的廣泛 VIN 車用 LED 驅動器,實現最高功率密度

我們針對所有類型的汽車照明應用提供多樣性高度整合裝置產品組合。我們的裝置為您提供多種可解決平衡高系統功率輸出與小尺寸解決方案挑戰的選項。您可以使用我們的散熱增強型封裝高效率地驅動更高的電流輸出、更有效地散熱,並使用我們的單片線性和 DC/DC LED 驅動器縮小系統尺寸。

Featured products for 功率密度
TPS92520-Q1 現行 具有 SPI 的 1.6A 雙同步降壓 LED 驅動器
LP8866-Q1 現行 具有六個 200-mA 通道的汽車顯示 LED 背光驅動器
TPS929120-Q1 現行 具 FlexWire 介面的 12 通道車用 40-V 高電壓側 LED 驅動器

技術資源

影片系列
影片系列
LED 背光設計考量 (3 部影片)
透過本影片系列了解 LCD 背光在各種應用中的主要設計考量。 
影片系列
影片系列
高動態範圍 (HDR) 顯示器 (2 部影片)
在這些訓練影片中,可了解相較於標準動態範圍顯示器的高動態範圍 (HDR) 顯示器。
影片系列
影片系列
展示大學 (8 部影片)
此系列涵蓋從顯示器基本知識到探討設計考量的深度影片,以及克服特定顯示器設計挑戰等各種主題。

設計與開發資源

參考設計
適用於升壓 + 線性 LED 驅動器系統且通過 CISPR25 測試的車用尾燈參考設計

TIDA-00678 showcases an automotive LED tail light application (tail/stop, turn and reverse) by using TPS92630-Q1 linear LED driver powered by an upstream boost converter (TPS40210-Q1) which is directly supplied through a smart-reverse battery diode off the automotive battery voltage. The design (...)

參考設計
汽車尾燈數位介面 LED 驅動模組參考設計
This reference design offers a cost-effective solution for automotive rear-light applications such as interactive tail-light clusters that can be used for vehicle-to-vehicle notifications and vehicle design personalization. This reference design incorporates two linear LED drivers. By using a (...)
參考設計
車用 144 區局部調光背光參考設計
This local dimming backlight reference design conserves power, extends the life of liquid-crystal displays (LCDs), and enhances automotive display quality through high dynamic range (HDR) or localized dimming technology. Seven multi-channel constant-current LED drivers allow for 144-zone localized (...)

與汽車 LED 驅動器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。