音訊轉碼器

簡化音訊訊號轉換
檢視所有產品

運用我們豐富的音訊轉碼器產品組合,輕鬆快速地轉換音訊訊號。我們的音訊轉碼器提供整合解決方案,可幫助簡化各種因訊系統中的實作程序,包含電池供電與消費性音訊應用。

    精選音訊轉碼器


    Technical Resources

    適用可攜式音訊的 PurePath Studio (第 1 部分,共 3 部分)

    瞭解如何使用 PurePath™ Studio 爲我們的 miniDSP 音訊轉碼器產品組合建立自訂演算法。
    Application note

    Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)

    瞭解小型低通 RC 濾波器如何大幅降低 ΔΣ 音訊轉碼器的頻外雜訊,而不影響音訊頻率。
    Application note

    Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)

    了解以 delta-sigma (ΔΣ) 架構為基礎、可避免音訊轉換器主時脈漂移,且運作速度比目標取樣率更快的幾種配置。
    應用軟體及架構

    適用於音訊系統設計和開發的 PurePath™ Console 圖形開發套件

    PurePath™ Console 是一款高度整合且容易使用的音訊開發套件,專爲簡化音訊產品開發相關評估、配置和偵錯程序所設計。瞭解使用 PurePath™ Console 3 軟體有多簡單。

    PurePath Console 的直覺式圖形介面無需進階音訊工程專業,因此讓音訊設計更加簡明直觀。在簡單易用的圖形介面中,實作 PurePath Console 的眾多進階控制功能,並以縮短產品開發時間為目標,為您實現高度最佳化的音訊性能、最低功耗和順暢系統整合。 

    支援的裝置:

    PurePath™ Console 4: TAS2563

    PurePath™ Console 3: (...)

    驅動程式或資料庫

    TLV320AIC32XX CODEC 系列 Linux 驅動程序支持

    這些 Linux 驅動程式支援我們 TLV320AIC32xx 裝置系列中的低功率音訊轉碼器,並包含 .c 和 .h 檔案。您可以使用下方的「前往第三方廠商」按鈕從 git.kernal.org 下載適當的驅動程式。

    Linux 主線路狀態

    在 Linux 主線路中可用:是
    可透過 git.ti.com 取得:不適用


    修復和代碼增強功能

    如果需要在此驅動程式中添加修復和/或代碼增強功能,請執行以下任一操作

    1.將增補程序發送到相關的 Linux 核心社群,該社群列在維護者文件中:此處

    或

    2.聯絡您的 TI 代表

    音訊轉碼器/ADC PLL Excel 計算機

    利用我們的計算機,根據您的輸入尋找音訊轉碼器和 ADC 的取樣率。
    TAC5682

    約略價格 (USD)1ku |7.746