音訊放大器

藉由我們廣泛的高性能、高效率功率放大器解決方案,擴大您的音訊影響力
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的音訊解決方案包含 D 類、AB 類和智慧型放大器,皆為提供高效率、低失真和優異熱性能而設計。我們支援類比及數位輸入、喇叭防護和 EMI 最佳化配置,可協助工程師在簡化設計的同時達成性能目標。運用我們的工具與資源,打造專為您應用量身設計的可靠、可擴充音訊系統。

我們的音訊放大器有何不同?

頂級音質
進階喇叭保護
領先業界的解決方案尺寸
車用音訊焦點

探索音訊技術

實現更響亮,更清晰的聲音,且不會造成損壞風險 

我們的智慧型放大器技術使用即時電流 (I) 和電壓 (V) 感測,以主動監控喇叭狀況,並防止溫度過高或偏移造成損壞。閉合迴路防護讓您能夠安全地將喇叭推至性能極限,而不影響可靠性。

IV 感測透過即時最佳化輸出,提供更響亮,更清晰的聲音,並讓您在空間和成本受限的汽車設計中,實現頂級音訊性能。


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

了解 TI 的喇叭防護放大器如何使用即時建模,讓小型喇叭的聲音更響亮,更清晰,且不會造成損壞的風險。
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

探索 TAS2563 如何透過即時 IV 感測來保護喇叭。

TAS2563現行

具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11V H 類升壓的 6.1W 數位輸入智慧型放大器

TAS2781現行

25W、4.5V 至 23V、數位輸入整合式音訊處理喇叭保護 D 類放大器

TAS2572現行

具有 I/V 感測和整合式 13V H 類升壓功能的 6.6W 數位輸入智慧放大器

實現新一代車輛的音訊解決方案

我們的車用音訊解決方案以精巧、高效的設計,提供清晰且高品質的音訊。我們的 D 類放大器提供一至四個通道的可擴展效能,具備單電感 (1L) 調變與 2.1MHz 切換頻率,並支援從非升壓電源軌到高達 45V 的系統。

我們的音訊轉換器整合了升壓轉換器和低壓差穩壓器,適用於高電壓麥克風偏壓且具有輸入故障診斷功能,能夠減少物料清單,電路板空間和複雜性。我們具備車載資訊娛樂系統、安全警示、緊急呼叫、車輛聲響警示系統、儀錶總成與自動駕駛領域的專業知識,可協助您打造滿足嚴苛性能與效率要求的可靠汽車音訊系統。


汽車 H 類音訊與追蹤電源供應器參考設計

此參考設計展現了更出色的效率與熱性能,且總體積更小。

汽車緊急呼叫 (eCall) 音訊子系統參考設計

此參考設計展示汽車雙通道音訊編解碼器和 D 類音訊放大器在緊急呼叫上的應用。 

TAS6511-Q1現行

具有電流感測功能的車用 50W、2MHz、單通道數位輸入 D 類音訊放大器

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

在不犧牲汽車音訊品質的情況下,節省空間並降低成本

我們的單一電感器 (1L) 調變是專有汽車創新,可透過 50% 減少電感器電容器濾波器中的電感器數量,進而降低成本,節省印刷電路板空間並減輕系統重量。相較於傳統 D 類調變,免除每個通道上一個半橋上的切換可減少損耗並提高效率,效率可達 7% 之多。

此技術輕鬆整合至 D 類放大器,無需增加設計複雜性,同時維持高品質的汽車音訊性能。我們的 TAS67x 系列整合 1L 調變,並提供四個通道,19V 或 26V 運作及即時負載診斷。


Technical article

Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)

1L 調變技術可協助您打造比目前解決方案更經濟實惠的更小巧、更輕盈的設計,同時優先展現汽車音訊體驗。

透過 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸

本網路研討會介紹 TI 專有的 1L 調變技術,並探討整合此技術的 D 類音訊放大器系列。 

TAS67524-Q1現行

具 1L Modulation™ 技術的車用、19V、數位輸入四通道 D 類音訊放大器

在不影響聲音的情況下提升效率

我們的音訊放大器採用先進技術,可實現最高效率並減少功率損失。Y 型橋接器可根據功率需求,在電壓軌間智慧地切換,降低閒置消耗最高可達 90%,並且提高 15% 至 20% 的效率。

H 類放大器可搭配內部或外部降壓升壓轉換器使用,透過封包追蹤來動態調整供應電壓,僅提供音訊訊號所需的功率。這些功能有助於汽車與電池供電音訊系統運作溫度較低,延長電池壽命,並維持高品質音效。


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

探索我們的 Y 型橋接器技術如何在實際使用案例中延長電池續航力,以及強化產品性能。

汽車 H 類音訊與追蹤電源供應器參考設計

此參考設計適用於汽車音訊子系統中的 H 類電源供應器,使用 TAS6584-Q1 放大器。

TAS2120現行

具有整合式 15 V H 類升壓的 8.2 W、單聲道數位輸入 D 類喇叭放大器

TAS5815現行

具有 H 類控制的 30W 立體聲、60W 單聲道數位輸入高效率 D 類音訊放大器

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

利用我們的整合式解決方案,將 BOM 和電路板空間縮減到最少

降低物料清單 (BOM) 成本和電路板空間是汽車和可攜式音訊設計人員的首要任務。將重要功能直接嵌入我們的裝置中,可減少對外部元件的需求,同時提升 性能和可靠性。

我們的產品組合整合了高共模拒斥比線路接收器,具低壓差穩壓器的升壓轉換器,用於輸入診斷的漸近法暫存器類比轉數位轉換器,耳機放大器,用於進階等化和喇叭防護的數位訊號處理 (DSP),即時負載診斷,以及可強化效率的 H 類控制。此整合可在不影響音質的情況下簡化設計並加快上市時間。


汽車緊急呼叫 (eCall) 音訊子系統參考設計

此設計展示車用雙通道音訊轉碼器和 D 類音訊放大器在 eCall 上的應用。 

汽車 H 類音訊與追蹤電源供應器參考設計

此參考設計展現了更出色的效率與熱性能,且總體積更小。

TAS6684-Q1現行

車用、45V、13A、數位輸入、4 通道 D 類音訊放大器

TAS2563現行

具有整合式喇叭防護、先進 EQ 和 11V H 類升壓的 6.1W 數位輸入智慧型放大器

Technical Resources

White paper

Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load

本白皮書將探索音訊硬體設計人員必須開發低散熱小型汽車音訊放大器,以直接從全新資訊娛樂系統驅動六至八個喇叭的設計考量
White paper

How to Choose a Class-D Audio Amplifier (Rev. A)

音訊內容經過多年演變。本白皮書將說明音訊系統的屬性,並著重如何消化重要規格,以選擇最適合應用的音訊放大器。
Application note

SmartPA Speaker Protection Algorithm

近年來 SmartPA 在個人電子產品中的使用有所成長。本文將討論以 SmartPA 演算法為基礎的喇叭建模和保護

TAS2573

約略價格 (USD)1ku |1.035

TAS5832

約略價格 (USD)1ku |2.001

TAS67534-Q1

約略價格 (USD)1ku |6.889

TAS2020

約略價格 (USD)1ku |0.574

TAS6884-Q1

約略價格 (USD)1ku |7.984

TAS6682-Q1

約略價格 (USD)1ku |5.198