隔離式 ADC

適用於高電壓系統的高性能隔離式 ADC

隔離式 ADC 又稱為隔離式調變器,可從經受高共模電壓的精密 delta-sigma 調變器輸出數位位元流。我們的隔離式 ADC 產品組合由基本型與強化型隔離式高性能調變器所組成,適用於高電壓系統中的電流與電壓感測。

精選隔離式調變器

隔離式調變器和 ADC 技術

我們的產品組合包括配備完全整合隔離式 DC/DC 轉換器的隔離式 ΔΣ ADC,可從裝置低壓側進行單供應運作。

優點:

  • 內建資料與電源隔離可進行多相分流計量應用的相位轉相位隔離。
  • 裝置之間的同步可達最高 0.1 等級的高系統準確度。
  • 內建溫度感測器可輕鬆進行溫度補償。
參考設計
具有隔離式 ADC 的單相位分流功率表參考設計
此參考設計使用獨立隔離式多通道類比轉數位轉換器 (ADC) 實作單相位電表,以對分流電流感測器取樣。 
參考設計
單相與分相分流能源量測參考設計
此參考設計使用一個含兩個分流的隔離式與非隔離式獨立多通道類比轉數位轉換器 (ADC),實作具有中性或分相能源量測子系統的單相。 
參考設計
多相分流 0.2% 等級測量
此參考設計使用隔離式高效能多通道類比轉數位轉換器 (ADC) 實作 0.2S 等級三相能源測量,並且可在廣泛輸入電流範圍中實現高準確度。 
Featured products for 電壓 + 電流感測 ΔΣ ADC
AMC131M03 現行 三通道、同步取樣 24 位元隔離式 Delta-Sigma ADC
AMC131M02 現行 24 位元、32kSPS、雙通道、 同時取樣、ΔΣ ADC
AMC130M02 現行 二通道、同步取樣、16 位元、隔離式 Delta-Sigma ADC

我們的隔離式電流感測調變器提供功能性、基本及強化型隔離選項,具有低偏移、增益誤差及漂移特性,可在 0.1% 至 2% 的範圍內實現更高的準確度。

優點:

  • 具最高 150V/ns 高暫態抗擾度的電隔離。
  • 簡化 PCB 設計和訊號佈線的內部時脈解決方案。
  • 簡化系統級同步的外部時脈解決方案。
參考設計
適用於整合式馬達驅動的 48V、4kW 小型三相位逆變器參考設計
此參考設計展示了額定 48V DC 輸入和 85Arms 輸出電流額定值的三相逆變器,適用於馬達驅動應用。
參考設計
適用於整合式馬達驅動的 48V、16A 小型三相 GaN 逆變器參考設計
此參考設計展示高功率密度 12V 至 60V 3 相位功率級,專為馬達整合式伺服驅動與機器人應用所設計。
參考設計
具有智慧電表功能的 3.6kW 單相圖騰柱無橋接 PFC 參考設計
此參考設計是一款 GaN 架構的 3.6kW、單相連續傳導模式 (CCM) 圖騰柱無橋接功率因數校正 (PFC) 轉換器,其以具有智慧電表功能的 M-CRPS 電源為目標。
Featured products for 電流感測調變器
AMC0106M25 現行 適用電流感測的 ±250mV 輸入功能隔離 ΔΣ 調變器
AMC3306M25 現行 具有整合式 DC/DC 的 ±250-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器
AMC1306M25 現行 ±250mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器

我們的隔離式電壓感測調變器提供最佳化的電壓感測,具有高達 1.5GΩ 的更高輸入阻抗、+/- 1V、+/- 400V 及 +/- 600V 的輸入電壓範圍,以及低輸入偏壓電流規格。

優點:

  • 簡化系統級同步的外部時脈解決方案。
  • 具高輸入電壓範圍的改良訊號雜訊比。
  • 具備整合式高電壓電阻器的解決方案選項,可實現優於 1% 的系統級準確度,同時縮小解決方案尺寸。
參考設計
高功率、高性能車用 SiC 牽引變流器參考設計
此參考設計展示了 TI 和 Wolfspeed 的牽引逆變器系統技術,可透過高性能隔離式閘極驅動器和即時可變閘極驅動強度來提高系統效率。 
Application note
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
了解適用於混合動力電動車、能源基礎設施與馬達驅動應用的整合式高電壓電阻放大器與調變器。
PDF | HTML
White paper
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
本文件將隔離放大器與隔離調變器架構解決方案進行比較,並說明隔離調變器架構解決方案具有的部分獨特優勢。
PDF | HTML
Featured products for 電壓感測調變器
AMC0386 現行 整合電阻分頻器與外部時脈的 AC 輸入隔離調變器
AMC3336 現行 具有整合式 DC/DC 的 ±1-V 輸入、精密電壓感測強化型隔離調變器
AMC0336 現行 適用於 AC 電壓感測的 ±1V 輸入強化型隔離調變器

技術資源

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions
本電子書旨在協助您快速有效地縮減最符合特定系統需求的潛在裝置清單,從而簡化電流和電壓感測設計程序。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
本文件將隔離式放大器與隔離調變器解決方案進行比較,並說明隔離調變器解決方案的部分獨特優勢。
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Understanding isolation terminology and relevance
本快速指南可做為資深設計人員的實用參考,或者也可供剛開始了解隔離技術的工程師做為入門起點。 
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

參考設計
隔離、分流架構電流感測參考設計

此經驗證的參考設計採用 AMC1304M25 隔離式 delta-sigma (ΔΣ) 調變器與 TMS320F28377D 微控制器,執行隔離式電流感測資料擷取。此設計專為需要優異電氣隔離與準確度的分流電流量測應用而設計,例如工業馬達驅動器、太陽能變流器與電表。  它能夠測量 -10A 至 +10A 的負載電流,未校準準確度優於 0.3%,此外也提供高解析度通道與額外過電流或短路偵測通道的雙重功能。  透過製造三塊 PCB 並測量 DC 和 AC 輸入訊號的結果,針對電路設計目標驗證了設計功能與性能。

參考設計
適用於馬達驅動器的隔離電流分流及電壓測量參考設計

此評估套件與參考設計在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中實作 AMC130x 強化型隔離 ΔΣ 調變器與整合式 Sinc 濾波器。此設計可評估這些量測的性能:三個馬達電流、三個逆變器電壓和 DC 鏈路電壓。  套件中提供的韌體,可用於配置 Sinc 濾波器、設定 PLL 頻率,以及從 Sinc 濾波器接收資料。另外也提供多用途執行階段 GUI,以協助使用者驗證 AMC130x 性能,並支援對 Delfino 控制器中的 Sinc 濾波器參數進行配置變更。

參考設計
採用分流器且適用於保護繼電器的擴展式電流和電壓量測參考設計

此參考設計展示了使用單一分流和電壓測量 AMC1304Mx5 隔離式 ΔΣ 調變器擴展電流測量範圍的獨特方法。仔細選擇可將功耗降到最低的低值分流電阻器,加上低雜訊的前端放大器,以及引入兩個增益路徑,即可延伸上下電流限制。  透過將調變器輸出介接至執行 Sinc3 濾波的 AM437x 主機處理器,電流和電壓測量的準確度可達到 <± 0.5%。

AMC1333M10-Q1

適用於電壓感測且輸入範圍為 1V 的車用強化型隔離式 ΔΣ 調變器

約略價格 (USD) 1ku | 2.95

AMC0206M25-Q1

具有外部時鐘的車用精密 ±250mV 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器

約略價格 (USD) 1ku | 1.239

AMC0206M05-Q1

具有外部時鐘的車用精密 ±50mV 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器

約略價格 (USD) 1ku | 1.239

AMC0206M05

具有外部時鐘的精密 ±50mV 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器

約略價格 (USD) 1ku | 1.05

AMC0206M25

具有外部時鐘的精密 ±250mV 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器

約略價格 (USD) 1ku | 1.05

AMC0236-Q1

具有外部時鐘的車用精密 ±1V 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器

約略價格 (USD) 1ku | 1.652