與 USB 2.0 相容的隔離器可幫助您實現更精巧、更快速的設計
我們全新的隔離式 USB 產品可讓您的設計實現低速、全速或高速 USB 通訊的高效能隔離。這些符合 USB 2.0 規範的隔離器設計,旨在符合 CISPR 32 Class B 放射要求,並可承受吵雜的工業環境。提供自動速度偵測和自動角色反轉等特殊功能有助於簡化您的設計。我們的隔離式 USB IC 採小型封裝,不需要外部晶體,因此能縮減設計空間。
技術資源
Product overview
Isolated USB Repeater (Rev. B)
進一步了解我們的高速隔離式 USB 中繼器產品組合如何協助在嚴苛環境中增強系統性能。
Application note
Compensate for Channel Loss with Equalizer Settings on High-Speed USB Isolators
探索如何使用高速隔離式 USB 中繼器等化器/預強調設定補償各種應用中的電路板軌跡和纜線損耗。
Application brief
Protect your Designs with Low-Emissions USB 2.0 Compliant 480 Mbps Isolators
了解如何使用隔離式 USB 解決方案來支援各種應用的防護需求,例如 Wi-Fi 路由器、顯示螢幕和人機介面 (HMI) 模組。