I2C 隔離器

用於強健通訊的雙向 I2C 隔離器
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的基本型與強化型隔離式 I2C 裝置產品組合具備高雜訊抗擾度、高 EMC 與業界最長使用壽命,可進行可靠的雙向資料傳輸。我們的 I2C 隔離器免除了支援雙向 I2C 通訊的外部邏輯裝置,有助於縮減成本及電路板空間。

依應用選擇


工業 I2C 隔離器

雙向隔離器具備雙向或單向時鐘選項、高 IEC-ESD 性能及高抗擾度,適合如乙太網路供電 (PoE)、電力輸送及馬達驅動等應用

車用 I2C 隔離器

雙向隔離器具備雙向或單向時鐘選項。小型封裝中的高抗擾度可實現電池管理系統 (BMS) 與車載充電器 (OBC) 的精巧設計
I2C 訊號最佳化、提升系統可靠性並擴展系統功能。

相關類別


非隔離式 I2C IC


Technical Resources

Application brief

How Do Isolated I2C Buffers with Hot-Swap Capability and IEC ESD Improve ... (Rev. A)

了解含熱插拔功能及 IEC ESD 的隔離式 I2C 緩衝器改善隔離式 I2C 通訊的方式。
Technical article

Top 6 design questions about I2C isolators

運用我們的隔離式 I2C 常見問題集解決常見設計挑戰。

隔離認證

快速了解我們的隔離產品符合哪些全球產業標準,包括 VDE、CSA、CQC 和 UL。

Design & development resources

參考設計

適用於 48–1500V 儲能系統的高準確度電池管理單元參考設計

此參考設計為高壓側 N 通道 MOSFET 控制(高達 32 個)電池管理單元 (BMU),且使用堆疊式 BQ769x2 電池監控器系列。此設計也整合了 CAN 介面,適用於 BMU 堆疊高電壓(高達 1500V)儲能站應用。高壓側 N 通道 MOSFET 架構與最佳化驅動電路,可提供簡易的開關控制。此參考設計可實現低待機與運送模式耗電量,並可將兩組之間的電流差距最佳化。此參考設計適用於 48–1500V 儲能系統。
參考設計

適用於通訊和類比輸入/輸出模組的隔離式電源架構參考設計

此參考設計提供隔離 I2C 或 SPI 通訊線路的方式。這在涉及高電壓的電網基礎設施應用(例如保護繼電器和斷路器)中通常是必要的。此參考設計提供電源隔離和訊號隔離。

參考設計

適用於寬 AC/DC 輸入且符合 EMC 規範的分組隔離式雙通道二進位輸入模組參考設計

此參考設計展示可改善二進位輸入模組解析度的成本最佳化架構。微控制器單元 (MCU) 可在兩個輸入通道 (群組隔離) 間共用,以將每通道成本降到最低。使用具有增益和 MCU 整合式 10 位元類比轉數位轉換器 (ADC) 的放大器,涵蓋廣泛輸入範圍以在 ±3% 準確度內進行測量。此架構可省去對輸入電壓範圍多個硬體版本的需求,就像光耦合器型拓撲一樣。數位隔離器用於將 ADC 程式碼或輸入的均方根估計值傳達至主機處理器。此設計系根據 IEC61000-4 標準等級 4,對 ESD、EFT 和突波進行測試。